무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 양극 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS311PT, SS411P
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 2.7Vdc~7Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 5.5mA(25°C, 5Vdc)
출력 전류 4mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -55°C~165°C[-67°F~329°F]
작동점 최대 140G
해제점 최대 30G 평균 -55G(-40°C~150°C)
차동 최소 40G
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS311PT, SS411P
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 2.7Vdc~7Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 5.5mA(25°C, 5Vdc)
출력 전류 4mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -55°C~165°C[-67°F~329°F]
작동점 최대 140G
해제점 최대 30G 평균 -55G(-40°C~150°C)
차동 최소 40G
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 테이프 앤 릴로 공급되는 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지는 자동화된 구성요소 배치를 포함한 소형 설계로 제조 비용 절감에 도움
  • 소형 리드 포함 평면 TO-92 패키지(SS411P)로 PCB에 더 많은 공간 허용
  • 민감한 양극 자기는 N극과 S극의 교차에 반응하므로 제품을 정확한 속도 감지 및 RPM(분당 회전율) 측정에 적합하게 만들어줌
  • 내장형 풀업 저항은 외부 구성요소 추가 없이 일반적 전자 회로와 쉽게 인터페이스 접속 가능하여 총 시스템 비용 절감에 도움
  • RoHS 준수 재질은 Directive 002/95/EC 충족

응용 분야

  • 테이프 앤 릴로 공급된 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지(SS311PT)는 자동화된 구성요소 배치를 포함한 소형 설계로 제조 비용 절감에 도움
  • 소형 리드 포함 평면 TO-92 패키지(SS411P)로 PCB에 더 많은 공간 허용
  • 민감한 양극 자기는 N극과 S극의 교차에 반응하므로 제품을 정확한 속도 감지 및 RPM(분당 회전율) 측정에 적합하게 만들어줌
  • 내장형 풀업 저항은 외부 구성요소 추가 없이 일반적 전자 회로와 쉽게 인터페이스 접속 가능하여 총 시스템 비용 절감에 도움
  • RoHS 준수 재질은 Directive 002/95/EC 충족

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink