무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 양극 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS41
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 4.5Vdc~24Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 15mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 최대 150G [25°C]
해제점 최소 140G [25°C]
차동 최소 50G [25°C]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS41
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 4.5Vdc~24Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 15mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
작동점 최대 150G [25°C]
해제점 최소 140G [25°C]
차동 최소 50G [25°C]
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 소형 리드 포함 평면 TO-92-스타일 패키지는 소형 PCB 레이아웃에 사용 가능
  • 4.5Vdc~24Vdc의 다양한 작동 전압으로 이 센서를 다양한 분야에서 사용 가능
  • 4.5Vdc에서 최대 5mA의 전류만 소모하는 에너지 효율성
  • N극과 S극이 교류하는 링 자석 응용 분야를 위한 양극 자기
  • 견고한 설계: 최고 150°C[302°F]에서 작동
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

  • 산업: 속도 및 RPM(분당 회전수) 센서, 타코미터, 카운터 픽업, 유량 감지, 브러시리스 dc(직류) 모터 정류, 모터 및 팬 제어, 로봇공학 제어
  • 운송: 속도 및 RPM(분당 회전수) 센서, 타코미터, 카운터 픽업, 모터 및 팬 제어, 자동식 창문 리프트, 컨버터블 루프 위치
  • 의료: 모터 조립품, 약물 투여 제어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink