양극성 위치 센서 IC
SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP, SS51T
양극 홀 이펙트 디지털 센서 IC. 다양한 패키지 스타일. 디지털 싱킹 출력
이 소형 다용도 디지털 홀 이펙트 장치는 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동되고, N극 및 S극 교류에 반응하도록 설계됐습니다. 내장형 조정기는 4.5Vdc~24Vdc 공급 전압 범위에서 향상된 작동 안정성을 제공하고, 내부 회로는 공급 전압의 극성이 사고로 역으로 될 때 센서 손상을 방지하도록 설계되었습니다.
개방 수집기 싱킹 출력 전압은 광범위한 전자 회로와 쉽게 조화를 이룹니다. SS41은 25°C[77°F] 및 125°C[257°F] 모두에서 테스트되었습니다.
설계의 유연성을 위해 이 제품은 다음의 플랫 TO-92 패키지 스타일로 이용 가능합니다.
- SS41: 직선 표준 리드, 대용량 팩
- SS41-L: 직선 긴 리드, 대용량 팩
- SS41-T2: 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스
- SS41-T3: 직선 표준 리드, 아모팩 테이프-인-박스
- SS41-S: 표면 장착, 대용량 팩
- SS41-SP: 표면 장착, 포켓 테이프 앤 릴