무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 양극 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS40
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 4.5Vdc~24Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 10mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~155°C[-40°F~311°F]
작동점 최대 110G
해제점 최소 -110G(25°C)
차동 최소 50G
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS40
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 4.5Vdc~24Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 최대 10mA
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~155°C[-40°F~311°F]
작동점 최대 110G
해제점 최소 -110G(25°C)
차동 최소 50G
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SS40F, SS40AF 양극 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC 데이터시트 영어 587KB
플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드 고해상도 사진 사진 -- 801KB
플랫 TO-92-스타일 직선 표준 리드 저해상도 사진 사진 -- 112KB
자기 센서 IC 플랫 TO-92-스타일 CAD 모델 CAD 모델 -- 64KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 495KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 190KB

제품 특징

  • 소형 평면 TO-92-스타일 패키지는 소형 PC 보드 레이아웃에 사용 가능
  • 4.5Vdc에서 최대 5mA의 전류만 소모하는 에너지 효율성
  • 민감한 양극 자기는 N극과 S극의 교차에 반응하므로 제품을 정확한 속도 감지 및 RPM(분당 회전율) 측정에 적합하게 만들어줌
  • 고속: 0kHz~100kHz에서 작동
  • 내장형 풀업 저항은 외부 구성요소 추가 없이 일반적 전자 회로와 쉽게 인터페이스 접속 가능하여 총 시스템 비용 절감에 도움
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

  • 상업용: 가전기기의 도어 또는 리드 잠김 감지, 속도 및 피트니스 장치의 RPM(분당 속도) 감지, HVAC(냉난방 및 환기) 장치의 댐퍼 또는 밸브 위치 제어, 가전기기 및 연수기의 유량 감지, 프린터 헤드 위치 감지
  • 산업: 산업 공정의 유량 감지, 로봇 제어(실린더 위치 장착), 부구 기반 수위 감지
  • 운송: 브러시리스 dc 모터 정류, 전자 윈도우 리프트, 안티 핀치 파워 윈도우 시스템, 차량 컨버터블 루프 위치
  • 의료: 전기 모터를 이용하는 의료 장비

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink