무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 양극 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 4.5Vdc~24Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 6.5mA(25°C, 24Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -55°C~165°C[-67°F~329°F]
작동점 최소 170G, 최대 110G(-40°C~85°C)
해제점 최소 -170G(25°C), 최대 -110G(-40°C~85°C)
차동 최소 50G
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
반응 시간 평균 4µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT
제품 유형 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 4.5Vdc~24Vdc
출력 전압 최대 0.4Vdc
공급 전류 평균 6.5mA(25°C, 24Vdc)
출력 전류 20mA
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -55°C~165°C[-67°F~329°F]
작동점 최소 170G, 최대 110G(-40°C~85°C)
해제점 최소 -170G(25°C), 최대 -110G(-40°C~85°C)
차동 최소 50G
패키지 유형 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백
반응 시간 평균 4µs
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 소형 구조: 3.0mm x 4.0mm[0.12in x 0.16in] 플라스틱 패키지
  • 4.5Vdc에서 최대 5mA의 전력만 소모하는 에너지 효율성
  • 디지털 전류 싱킹 출력
  • 링 자석 응용 분야를 위한 양극 자기
  • 고출력 전류 용량(20mA)
  • 고속-0kHz~100kHz 이상까지 작동
  • -40°C~125°C[-40°F~257°F]의 넓은 온도 범위
  • 내장 역극성 보호

응용 분야

  • 속도 및 RPM 센서
  • 브러시리스 DC 모터 정류
  • 모터 및 팬 제어
  • 자기 엔코딩
  • 태코미터, 카운터 픽업
  • 디스크 속도, 테이프 회전 감지
  • 유량 감지