SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3 및 SS50AT 양극형 홀 효고 센서 IC는 소형의 다목적 디지털 홀 효과 장치로, 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동됩니다. 양극 자기는 N극과 S극에 교차로 반응합니다. 개방 수집기 싱킹 출력 전압은 광범위한 전자 회로와 쉽게 조화를 이룹니다. 이 제품들은 완전한 온도 범위에서 온도의 균형을 이룬 통합 회로입니다. 내장 조정기는 4.5Vdc~24Vdc의 공급전류 범위에서 매우 안정적인 작동을 제공하며 내부 회로는 공급 전압 극성이 반대가 되는 상황이 생겨도 센서 피해를 막아줍니다.
참고: 통합 회로는 견고한 설계에 우수한 온도 안정성과 정확성을 공급합니다. 이 디지털 홀 효과 센서 IC가 상업, 소비자 및 산업 환경에 적합하게 작동하는 온도 범위는 -40°C~125°C[-40°F~257°F]입니다.
시리즈 이름 |
SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT |
제품 유형 | 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC |
자석 액추에이터 유형 |
양극성 |
공급 전압 | 4.5Vdc~24Vdc |
출력 전압 | 최대 0.4Vdc |
공급 전류 | 평균 6.5mA(25°C, 24Vdc) |
출력 전류 | 20mA |
누설 전류 | 최대 10µA |
출력 유형 | 싱킹 |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
보관 온도 | -55°C~165°C[-67°F~329°F] |
작동점 | 최소 170G, 최대 110G(-40°C~85°C) |
해제점 | 최소 -170G(25°C), 최대 -110G(-40°C~85°C) |
차동 | 최소 50G |
패키지 유형 | 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 |
반응 시간 | 평균 4µs |
스위칭 시간 상승(10%~90%) | 최대 1.5µs |
스위칭 시간 하강(90%~10%) | 최대 1.5µs |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
시리즈 이름 |
SS40A, SS40A-L, SS40A-T2, SS40A-T3, SS50AT |
제품 유형 | 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC |
자석 액추에이터 유형 |
양극성 |
공급 전압 | 4.5Vdc~24Vdc |
출력 전압 | 최대 0.4Vdc |
공급 전류 | 평균 6.5mA(25°C, 24Vdc) |
출력 전류 | 20mA |
누설 전류 | 최대 10µA |
출력 유형 | 싱킹 |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
보관 온도 | -55°C~165°C[-67°F~329°F] |
작동점 | 최소 170G, 최대 110G(-40°C~85°C) |
해제점 | 최소 -170G(25°C), 최대 -110G(-40°C~85°C) |
차동 | 최소 50G |
패키지 유형 | 플랫 TO-92-스타일, 성형 리드, 아모팩 테이프-인-박스, 5000개/박스 |
반응 시간 | 평균 4µs |
스위칭 시간 상승(10%~90%) | 최대 1.5µs |
스위칭 시간 하강(90%~10%) | 최대 1.5µs |
가용성 | 글로벌 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SS30AT/SS40A/SS50AT 양극성, 홀 이펙트 자기 센서 IC | 데이터시트 | 영어 | 848KB |
---|---|---|---|
SS30AT/SS40A/SS50AT 양극성 홀 이펙트 자기 센서 | 설치 안내 | 영어 | 710KB |
플랫 TO-92-스타일 성형 리드 아모팩 테이프 고해상도 사진 | 사진 | -- | 629KB |
플랫 TO-92-스타일 성형 리드 아모팩 테이프 저해상도 사진 | 사진 | -- | 92KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
자기 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 377KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 433KB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 176KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 510KB |