SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2 및 SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 이펙트 센서 IC는 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동되는 소형의 민감한 다목적 장치입니다. N극과 S극에 교대로 반응하도록 설계됐습니다. SS360ST, SS460S, SS460S-T2 및 SS460S-LP는 S극으로 켜지는 반면, SS360NT는 N극으로 켜집니다.
이 센서 IC는 보통 30G의 고자기 감도와 함께 신뢰할 수 있는 스위칭점을 제공합니다(55G 최대). 찹퍼 안정화를 사용하지 않는 고감도 홀 이펙트 래칭 센서 IC와 비교할 때 홀 소자에 깔끔한 출력 신호와 빠른 래치 반응 시간을 제공하는 찹퍼 안정화를 사용하지 않습니다. 이 제품들은 역극성 보호를 제공하고 -40°C~150°C[-40°F~302°F] 온도 범위에서 안정된 출력을 전달하며 3Vdc~24Vdc의 dc 공급 전압을 수용할 수 있습니다.
더 효과적이고 작은 설계를 위한 믿을 수 있고 지속적인 성능의 래칭 센서가 필요한 브러시리스 dc 모터 생산업체를 위한 Honeywell 고감도 홀 이펙트 래칭 디지털 센서 IC는 더 나은 모터 효율성을 위해 자기장의 변화에 대한 더 빠른 반응시간을 전달하는 동시에 낮은 자기장에 반응하고 일관적인 반복성을 제공합니다.
이 제품은 네 가지 패키지 스타일로 제공됩니다.
시리즈 이름 |
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP |
제품 유형 | 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC |
자석 액추에이터 유형 |
래칭 |
공급 전압 | 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C) |
출력 전압 | 최대 0.6Vdc |
공급 전류 | 평균 6mA(25°C, 24Vdc) |
출력 전류 | 20mA |
누설 전류 | 최대 10µA |
출력 유형 | 싱킹 |
작동 온도 | -40°C~150°C[-40°F~302°F] |
보관 온도 | -40°C~165°C[-40°F~329°F] |
작동점 | 30G 보통(-40°C~125°C) |
해제점 | 평균 -30G(-40°C~125°C) |
차동 | 최대 -80G(-40°C~125°C) |
패키지 유형 | SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 |
스위칭 시간 상승(10%~90%) | 최대 1.5µs |
스위칭 시간 하강(90%~10%) | 최대 1.5µs |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
시리즈 이름 |
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP |
제품 유형 | 홀 이펙트 디지털 위치 센서 IC |
자석 액추에이터 유형 |
래칭 |
공급 전압 | 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C) |
출력 전압 | 최대 0.6Vdc |
공급 전류 | 평균 6mA(25°C, 24Vdc) |
출력 전류 | 20mA |
누설 전류 | 최대 10µA |
출력 유형 | 싱킹 |
작동 온도 | -40°C~150°C[-40°F~302°F] |
보관 온도 | -40°C~165°C[-40°F~329°F] |
작동점 | 30G 보통(-40°C~125°C) |
해제점 | 평균 -30G(-40°C~125°C) |
차동 | 최대 -80G(-40°C~125°C) |
패키지 유형 | SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 |
스위칭 시간 상승(10%~90%) | 최대 1.5µs |
스위칭 시간 하강(90%~10%) | 최대 1.5µs |
가용성 | 글로벌 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460-T3, SS460S-LP 고감도 래칭 디지털 홀 효과 센서 IC | 설치 안내 | 영어 | 706KB |
SOT-23 고해상도 사진 | 사진 | -- | 471KB |
SOT-23 저해상도 사진 | 사진 | -- | 59KB |
자석 센서 IC SOT-23 CAD 모델 | CAD 모델 | -- | 84KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
자기 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 377KB |
자기 센서 IC 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 433KB |
자기 센서 IC 선택 차트 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 176KB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
Solutions for Oxygen Concentrators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
브러시 없는 DC 전기 모터에서 마그네틱 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 510KB |
Solutions for Infusion Pumps | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
수면 무호흡 치료기의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
Solutions for Hemodialysis Machines | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
산업용/상업용:
운송:
의료: