양극성 위치 센서 IC
SS311PT, SS411P
저비용 양극 홀 이펙트 디지털 센서 IC, 내장 풀업 저항. SOT-23(SS311PT), 플랫 TO-92-방식(SS411P) 패키지. 디지털 싱킹
SS311PT/SS411P 센서는 소형의 다용도 디지털 홀 이펙트 장치로서, 영구 자석 또는 전자기의 자기장에 의해 작동되며 N극과 S극에 교차로 반응하도록 설계되었습니다.
이 양극 센서는 감도가 향상되어 작고 주로 저렴한 자석을 사용할 수 있습니다. 내부 풀업 저항으로 주로 외부 부품이 필요하지 않으므로 추가적으로 시스템 비용을 절감해 줍니다. 이 경제적인 양극 센서는 단순하고 고용량 비용에 민감한 로터리 감지 분야에 적합합니다.
2.7Vdc ~ 7Vdc 공급 전압 범위로 장치를 저전압 분야에 사용할 수 있습니다.
S311PT의 초소형 구조는 PCB(인쇄 회로판) 공간을 더 적게 차지하므로 소형 어셈블리에 사용될 수 있습니다.
이 센서는 2가지 패키지 스타일로 제공됨: 초소형 SOT-23 표면 장착 패키지의 SS311PT 및 리드형 플랫 TO-92-스타일 패키지의 SS411P.
SS311PT는 테이프 앤 릴(릴당 3000개)로 제공되며 SS411P는 대용량 패키지(백당 1000개)로 제공됩니다.