무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SPT
압력
범위
0psi~15psi
온도 보정
측정 유형 절대
공급 전압 12.5Vdc~24Vdc
내압성 45psi
파열 압력 75psi
전기 연결 피그테일 케이블, 1,8m[6ft]
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 -10°C~85°C [14°F~185°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SPT
압력
범위
0psi~15psi
온도 보정
측정 유형 절대
공급 전압 12.5Vdc~24Vdc
내압성 45psi
파열 압력 75psi
전기 연결 피그테일 케이블, 1,8m[6ft]
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 -10°C~85°C [14°F~185°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SPT 시리즈 저비용 스테인레스강 매체 절연 압력 센서 데이터시트 영어 696KB
병원 응용 분야의 임베디드 제품 브로셔 영어 5MB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
마취기의 센서 응용 분야 노트 영어 3MB
Solutions for Ventilators 응용 분야 노트 영어 3MB

제품 특징

  • NEMA 4 설계, 소형
  • 견고한 스테인리스강 패키지
  • 신뢰도 높은 반도체 기술
  • 교정 및 온도 보정
  • 절대, 게이지, 밀폐형 게이지 및 진공 압력
  • 0psi~3psi, 0psi~5000psi

응용 분야

  • 산업 자동화 및 흐름 제어
  • 압력 계측 장치
  • 유압 시스템
  • 공정 제어