SPT 시리즈는 세 가지 출력 스타일로 교정 및 보정됩니다. 모든 버전은 다양한 압력 연결을 지원하므로 폭넓은 OEM 장비에 사용될 수 있습니다.
시리즈 이름 |
SPT |
압력 범위 |
0psi~5psi |
온도 보정 | 예 |
측정 유형 | 게이지 |
공급 전압 | 12.5Vdc~24Vdc |
내압성 | 15psi |
파열 압력 | 25psi |
전기 연결 | 피그테일 케이블, 61cm[2ft] |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보정 온도 범위 | -10°C~85°C [14°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
진동 | 10G @ 20Hz~2000Hz |
충격 | 100G @ 11ms |
수명 | 1백만회 주기 최소 |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
시리즈 이름 |
SPT |
압력 범위 |
0psi~5psi |
온도 보정 | 예 |
측정 유형 | 게이지 |
공급 전압 | 12.5Vdc~24Vdc |
내압성 | 15psi |
파열 압력 | 25psi |
전기 연결 | 피그테일 케이블, 61cm[2ft] |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보정 온도 범위 | -10°C~85°C [14°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
진동 | 10G @ 20Hz~2000Hz |
충격 | 100G @ 11ms |
수명 | 1백만회 주기 최소 |
가용성 | 글로벌 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SPT 시리즈 저비용 스테인레스강 매체 절연 압력 센서 | 데이터시트 | 영어 | 696KB |
---|---|---|---|
병원 응용 분야의 임베디드 제품 | 브로셔 | 영어 | 5MB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 2MB |
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications | Flyer | 영어 | 2MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
마취기의 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Solutions for Ventilators | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |