Honeywell SMART 위치 센서는 높은 정확도의 동작 제어가 가능하고 동작 효율성과 언전성을 개선하여 가장 내구성이 좋고 응용 가능하며 경량인 업계 최고의 위치센서 중 하나입니다.
SMART 위치 센서가 스마트한 이유: SMART는 이 센서가 기본적으로 독립적으로 사고한다는 의미입니다. SMART 위치 기술에서 Honeywell은 이전에는 불가능했던 수준으로 ASIC(주문형 반도체)를 사용하는 MR(자기 저항) 기술을 적용했습니다. Honeywell SMART 위치 센서 제품군의 검증된 제품 라인과 아크 구성에 회전 설정을 추가합니다.
SMART 위치 센서, 회전 설정은 정확도가 향상된 절대 위치 감지용 비접촉 감지 솔루션입니다. 0º~360º의 범위에서 센서에 대한 자석의 상대 위치를 감지합니다.
Honeywell은 회전하는 물체에 부착된 자석 칼라의 위치를 정확하고 믿을 수 있게 결정하기 위해 ASIC과 다수의 MR센서를 결합한 특허 방식을 사용합니다. 출력 및 MR 센서 시퀀스는 자석 위치의 중심에 가장 가까운 MR 센서 쌍을 판별합니다. 이 두 개의 MR 센서 출력은 그 사이의 자석 위치를 판별하는 데 사용됩니다.
SMART 위치 센서, 회전 설정은 25,4mm[1in] 샤프트에 맞습니다. 장착 공구 고정물(별도 구매)로 반복적으로 설치할 수 있습니다.
구성 | 회전 |
센서 규격 | 113,5mm 길이 x 106,5mm 폭 x 22,0mm 높이 [4.46in x 4.19in x 0.78in] |
감지 범위 | 0°~360° |
분해능 | 0.01° |
공급 전압 | 12Vdc~30Vdc |
공급 전류 | 최대 90mA |
출력 | 4mA~20mA |
에어갭 | 3,0 ±2,0mm[0.118 ±0.079in] |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~150°C[-40°F~302°F] |
단자 | 5핀, M12 커넥터 |
하우징 재질 | 파우더 코팅 알루미늄 |
감도 | 25°C에서 평균 44.43µA/° |
선형성 | 25°C에서 0.030% 최고 범위 |
역극성 | -12Vdc~-30Vdc |
보호 등급 | IP67, IP69K |
진동 | 10Hz~2000Hz에서 20G |
충격 | 50G 사인 반파장 @ 11ms 기간 |
기관 승인 및 표준 |
CE |
UNSPSC 코드 |
41111937 |
UNSPSC 상품 | 41111937 로터리 위치 센서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
SPS |
기술 사양
구성 | 회전 |
센서 규격 | 113,5mm 길이 x 106,5mm 폭 x 22,0mm 높이 [4.46in x 4.19in x 0.78in] |
감지 범위 | 0°~360° |
분해능 | 0.01° |
공급 전압 | 12Vdc~30Vdc |
공급 전류 | 최대 90mA |
출력 | 4mA~20mA |
에어갭 | 3,0 ±2,0mm[0.118 ±0.079in] |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~150°C[-40°F~302°F] |
단자 | 5핀, M12 커넥터 |
하우징 재질 | 파우더 코팅 알루미늄 |
감도 | 25°C에서 평균 44.43µA/° |
선형성 | 25°C에서 0.030% 최고 범위 |
역극성 | -12Vdc~-30Vdc |
보호 등급 | IP67, IP69K |
진동 | 10Hz~2000Hz에서 20G |
충격 | 50G 사인 반파장 @ 11ms 기간 |
기관 승인 및 표준 |
CE |
UNSPSC 코드 |
41111937 |
UNSPSC 상품 | 41111937 로터리 위치 센서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
SPS |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
SMART 위치 센서 SPS-R360D-NBMS0101 CAD 모델 | CAD 모델 | -- | 2MB |
---|---|---|---|
SPS-360D-NBMS0101 highres photo.jpg | 사진 | -- | 2MB |
50069156: SMART 위치 센서, 360° 회전 설정 | 설치 안내 | 영어 | 484KB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
SMART 위치 센서 | 제품 형명 체계 | 영어 | 347KB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
애니메이션 PowerPoint 데모 | 기술 정보 | 영어 | 1MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
운송:
산업: