무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 SMART 위치 센서, SPS 시리즈 - Honeywell


기술 사양

자석 강도 3,700가우스
기관 승인 및
표준
CE
UNSPSC
코드
41111937
UNSPSC 상품 41111937 로터리 위치 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
SPS

기술 사양

자석 강도 3,700가우스
기관 승인 및
표준
CE
UNSPSC
코드
41111937
UNSPSC 상품 41111937 로터리 위치 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
SPS

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SMART 위치 센서 회전 자석 SPS-MAG-002 CAD 모델 CAD 모델 -- 187KB
SPS-MAG-002 저해상도 사진.jpg 사진 -- 94KB
50069156: SMART 위치 센서, 360° 회전 설정 설치 안내 영어 484KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
SMART 위치 센서 제품 형명 체계 영어 347KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
애니메이션 PowerPoint 데모 기술 정보 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 비접촉 설계: 신뢰성과 내구성을 개선하고 가동중단 시간을 최소화하여 마모를 줄이고 기계 고장 메커니즘을 제거합니다.
  • 특허 받은 MR 센서와 ASIC 기술을 결합하여 절대적 위치 감지를 제공합니다.
    • 마모되거나 고장난 부품을 교체할 필요가 없어 OEM의 보증 비용을 감소시킵니다.
    • 교정 요구조건을 줄여 최종 사용자의 가동중단 시간을 감소시킵니다.
  • 내부 이동부품 없음: 자동차급 포팅은 신뢰성을 개선하여 진동, 충격 및 외부 온도에 대한 센서의 저항을 더 강하게 합니다.
  • 반복적 출력: 센서와 자석 칼라 사이의 3,0mm ±2,0mm[0.118in ±0.079in] 에어갭에서 작동하므로 응용 분야 기회를 확장해 줍니다.
  • 높은 정확도: 0.01º 값까지 측정, 더 나은 센서 정확도는 실제 분야에서 더 우수한 시스템 정확성을 제공할 수 있습니다.
  • IP67 및 IP69K 밀폐: 먼지, 최고 1m[39.37in]에서 30분 동안 침수 및 고압 물 스프레이와 같은 혹한 환경에서 사용 가능합니다.
  • 고충격 및 진동 저항: 다양한 혹한 분야에서 사용 가능
  • 최소의 신호 오류: 최고 2,50mm[0.10in]의 반경 오차 존재, 설계 단순화
  • RoHS-준수: 재질은 Directive 2002/95/EC 충족

응용 분야

운송:

  • 조타각
  • 연결 각
  • 붐 암 감지

산업:

  • 태양열 패널
  • 풍력발전용 터빈