무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 SMART 위치 센서, SPS 시리즈 - Honeywell


기술 사양

구성 선형
센서 규격 287,3mm L x 18,0mm W x 28,2mm H[11.3in L x 0.71in W x 1.1in H]
감지 범위 0mm~225mm[0인치~8.86인치]
분해능 0,0035mm[0.000137인치]
공급 전압 6Vdc~24Vdc 조정
공급 전류 최대 88mA
출력 RS232-유형 디지털
에어갭 3,0 ±2,5mm[0.118 ±0.098in]
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
단자 자유 리드가 포함된 케이블
하우징 재질 열가소성 플라스틱
감도 282.16회/mm 보통
선형성 ±0.4% 풀 스케일 출력
역극성 26.4V @ 125°C[257°F]
보호 등급 IP67, IP69K
진동 10Hz~2000Hz에서 10G
충격 50G 사인 반파장 @ 11ms 기간
자석 강도 10,000가우스
기관 승인 및
표준
CE
UNSPSC
코드
41111937
UNSPSC 상품 41111937 로터리 위치 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
SPS

기술 사양

구성 선형
센서 규격 287,3mm L x 18,0mm W x 28,2mm H[11.3in L x 0.71in W x 1.1in H]
감지 범위 0mm~225mm[0인치~8.86인치]
분해능 0,0035mm[0.000137인치]
공급 전압 6Vdc~24Vdc 조정
공급 전류 최대 88mA
출력 RS232-유형 디지털
에어갭 3,0 ±2,5mm[0.118 ±0.098in]
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
단자 자유 리드가 포함된 케이블
하우징 재질 열가소성 플라스틱
감도 282.16회/mm 보통
선형성 ±0.4% 풀 스케일 출력
역극성 26.4V @ 125°C[257°F]
보호 등급 IP67, IP69K
진동 10Hz~2000Hz에서 10G
충격 50G 사인 반파장 @ 11ms 기간
자석 강도 10,000가우스
기관 승인 및
표준
CE
UNSPSC
코드
41111937
UNSPSC 상품 41111937 로터리 위치 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
SPS

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SPS-L225-HDLS 고해상도 사진.jpg 사진 -- 202KB
SMART 위치 센서, 35mm, 75mm, 225mm 선형 구성 데이터시트 영어 3MB
50047793: SMART 위치 센서, 선형 구성, 이슈 4 설치 안내 영어 589KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
SMART 위치 센서 제품 형명 체계 영어 347KB
SMART 위치 센서, 선형 구성 응용 분야 노트 영어 503KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
애니메이션 PowerPoint 데모 기술 정보 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 신뢰성 및 내구성: 비접촉 설계로 마모와 파열이 감소되고 신뢰성과 내구성을 개선하며 가동중단 시간이 최소화됩니다.
  • 간편한 설치: 간단한 4단계(1: 장치 포지셔닝, 2: 구멍 천공, 3: 센서 장착, 4: 자석 배치/전기 연결)로 설치가 완료(일부 경쟁사 제품의 경우 최대 14단계 필요)되므로 설치가 간단하고 설치 비용이 감소됩니다.
  • 견고성: 센서 내에 동작부가 없으므로 Honeywell은 고유의 패키징 재질을 활용하여 진동, 충격 및 극한의 온도에 대한 센서의 내성을 높였습니다.
  • 유연성: 센서 및 자석 사이의 최대 8,5 ±1,0mm[0.334 ±0.039in] 에어갭 및 다양한 출력 옵션(아날로그 표준 및 기타 RS232-유형 보드율)이 응용 분야의 기회를 확장해 줍니다.
  • 비용 효과성: 적응형 비접촉 설계를 사용하면 고객이 불필요한 설치 연결을 하지 않아도 되므로 설치 단계, 설치 시간 및 구성 부품의 수가 감소됩니다.
  • 정확도: 35mm 구성은 최소 0,04mm[0.0016in]까지 정확하게 값을 측정, 75mm 구성은 최소 0,05mm[0.002in]까지 정확하게 값을 측정, 225mm 구성은 최소 0,14mm[0.0055in](아날로그) 및 0,0035mm[0.000137in](디지털)까지 정확하게 값을 측정합니다.
  • 적응성: 보드의 전자 장치는 유연한 패키징 및 기존 시스템과의 부품 호환성을 허용합니다.
  • 경량: 무게가 LVDT(선형 가변 차동 변압기) 기술보다 50% 이상 가볍습니다.
  • 설계 단순화: 간편하게 구성할 수 있는 센서 어레이는 거의 모든 선형 이동 경로에 적용될 수 있습니다.
  • 자가 진단 특성: 예측 유지관리 입력을 제공하여 장비 가동중단 시간을 줄일 수 있습니다.
  • 특허 받은 MR 센서 및 ASIC 기술의 조합: 향상된 차별화 및 성능을 제공합니다.
  • IP67 및 IP69K 밀폐: 다양한 혹한 응용 분야에 사용할 수 있게 해 줍니다.
  • 자동차 등급 EMI/EMC 사양 준수: 환경 주파수에 대한 보호 기능을 제공합니다(35mm 구성에만 해당).
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

(별도 표시된 경우를 제외한 모든 구성에 적용)

산업:

  • 밸브 위치: 밸브 위치를 모니터링하고 밸브의 개폐 위치 및 개폐 지속 시간을 기반으로 원하는 양의 액체를 공급하는 데 사용 가능(예: 보틀링 기계, 식품 가공/화학품 처리, 물 처리 장비).
  • 재료 취급: 컨베이어 벨트 간에 상자를 옮기는 리프팅 장치에 사용 가능
  • 플라스틱 몰딩: 사출 포지셔닝에 사용 가능.
  • 절단: 제지 공장에서 절단 작업 전에 절단기의 정확한 위치 제어에 사용 가능.
  • 웨이퍼 취급: 부품의 올바른 배치 여부를 모니터링하는 데 사용 가능.
  • CNC 기계: 공구 깊이 및 행정 방향 모니터링에 사용 가능.

운송:

  • 엔진 변속기: 트럭의 기어 변속 위치에 사용 가능(35mm 구성에만 해당).
  • 승합 버스 평형 위치: 승객과 화물 접근의 용이성을 위해 승합 버스 평형 유지에 사용 가능.
  • 트럭 장착 크레인 아웃트리거 위치: 물체를 들어올리기 전에 아웃트리거가 완전히 전개되었는지를 확인하는 사용 가능.
  • 중장비 부착 장치 식별: 센서에 대한 자석의 전략적 배치를 통해 중장비에 어떤 부착 장치가 적용되었는지를 감지하는 데 사용 가능. 해당 출력은 작업자와 제어 시스템에 어떤 부착 장치가 연결되었는지를 알려줍니다.
  • 유압식 실린더: 비철 소재 유압식 실린더의 비접촉식 스트로크 위치 확인에 사용 가능(225mm 구성에만 해당).
  • 해양 모터: 선내/선상 모터의 트림 위치를 확인하여 내구성과 성능을 개선하는 데 사용 가능.

항공우주:

  • 항공기 액추에이터: 다양한 항공기 응용 분야에서 액추에이터 위치를 제어하여 엔진 및 환경 시스템의 공기유량을 조정하는 데 사용 가능.