무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 SMART 위치 센서, SPS 시리즈 - Honeywell


기술 사양

구성 아크
센서 규격 183mm L x 86mm W x 31mm H[7.20in L x 3.39in W x 1.22in H]
감지 범위 0°~100°
분해능 0.06°
공급 전압 18Vdc~40Vdc 조정
공급 전류 최대 45mA
출력 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
에어갭 7,8 ±2,5mm[0.307 ±0.098in]
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
단자 4핀, M12 커넥터
하우징 재질 열가소성 플라스틱
감도 40mV/° ±4% FS
선형성 ±0.4% 풀 스케일 출력
역극성 40Vdc
보호 등급 IP67, IP69K
진동 10Hz~2000Hz에서 20G
충격 50G 사인 반파장 @ 11ms 기간
자석 강도 10,000가우스
기관 승인 및
표준
CE
UNSPSC
코드
41111937
UNSPSC 상품 41111937 로터리 위치 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
SPS

기술 사양

구성 아크
센서 규격 183mm L x 86mm W x 31mm H[7.20in L x 3.39in W x 1.22in H]
감지 범위 0°~100°
분해능 0.06°
공급 전압 18Vdc~40Vdc 조정
공급 전류 최대 45mA
출력 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
에어갭 7,8 ±2,5mm[0.307 ±0.098in]
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
단자 4핀, M12 커넥터
하우징 재질 열가소성 플라스틱
감도 40mV/° ±4% FS
선형성 ±0.4% 풀 스케일 출력
역극성 40Vdc
보호 등급 IP67, IP69K
진동 10Hz~2000Hz에서 20G
충격 50G 사인 반파장 @ 11ms 기간
자석 강도 10,000가우스
기관 승인 및
표준
CE
UNSPSC
코드
41111937
UNSPSC 상품 41111937 로터리 위치 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
SPS

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SPS 시리즈 100도 아크 고해상도 사진.jpg 사진 -- 1MB
SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성 데이터시트 영어 758KB
50061061: SMART 위치 센서, 100° 및 180° 아크 구성(영어, 독일어, 중국어) 설치 안내 영어 1MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
SMART 위치 센서 제품 형명 체계 영어 347KB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB
애니메이션 PowerPoint 데모 기술 정보 영어 1MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 신뢰성 및 내구성: 비접촉 설계는 신뢰성과 내구성을 개선하고 가동중단 시간을 최소화하여 마모와 훼손을 줄입니다
  • 간편한 설치: 4단계 설치과정(1: 장치 포지셔닝, 2: 구멍 천공, 3: 센서 장착, 4: 자석/연결 센서 위치)은 설치를 단순화하고 (일부 경쟁사 제품의 경우 최고 14 단계)설치비를 절감합니다.
  • 견고성: Honeywell은 센서 내 이동 부품이 없는 특별한 패키지 재질을 사용하여 진동, 충격 및 극한 기온에 견딥니다
  • 유연성: 센서와 자석 간 7,8 ±2,5mm[0.307 ±0.098in] 또는 9,2 ±2,5mm[0.36 ±0.09in](100°) 및 8,5 ±2,5mm[0.338 ±0.098in](180°) 에어갭 허용 오차로 응용 분야 확장 지원
  • 비용 효과성: 조정 가능한 비접촉 설계는 설치에 대한 고객의 불필요한 연결을 제거하고 설치 단계/시간 및 구성요소를 줄여줍니다
  • 정확도: 100° 구성은 0.06° 이하까지 값을 정확히 측정하며 180° 구성은 0.11°이하까지 정확히 측정합니다
  • 적응성: 보드의 전자 장치는 유연한 패키징 및 기존 시스템과의 부품 호환성을 허용합니다.
  • 경량: 광학 엔코더보다 경량
  • 자가진단 기능은 예측 점검 입력을 제공하여 장비 가동중단 시간을 줄여줄 수 있습니다
  • 특허받은 MR 센서와 ASIC 기술을 결합하여 강화된 차별화와 성능을 제공합니다
  • IP67, IP69K 밀봉은 많은 혹한 분야에서 이용됩니다
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

운송:

  • 안테나 작업 리프트 플랫폼, 전면 끝 적재기 및 채굴기/굴삭기 붐 위치
  • 가위형 리프트 위치
  • 쓰레기 트럭 리프트 및 자동 리치 암 위치
  • 모바일 크레인 조종장치
  • 수목 수확기/가공처리기 장비 절단기 암 각도
  • 온보드 적재기 저울 시스템 위치

산업:

  • 망원경 컨베이어 높이 조절
  • 발전 접촉각
  • 철로 교차 암 위치

군사:

  • 원격 무기 시스템 높이 조절
  • 차대 현가 장치 위치 높이
  • 군사 차량 문 위치

항공우주:

  • 지상 태양열 패널 높이 및 방위각 조절
  • 지상 위성 안테나 높이 및 방위각 조절

의료:

  • 로봇 보조 수술 장비 위치
  • 환자용 침대 높이 조절