무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 홀 이펙트 디지털 속도 및 방향 센서 - Honeywell


기술 사양

감지 유형 직교 속도 및 방향
하우징 직경 14.95mm
하우징 길이 45mm
공급 전압 4.5Vdc~26Vdc
작동 주파수 3Hz ~ 20kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 Amp 슈퍼씰 1.5 커넥터 282106, 145mm 케이블 포함, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
SNG-Q

기술 사양

감지 유형 직교 속도 및 방향
하우징 직경 14.95mm
하우징 길이 45mm
공급 전압 4.5Vdc~26Vdc
작동 주파수 3Hz ~ 20kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 Amp 슈퍼씰 1.5 커넥터 282106, 145mm 케이블 포함, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
SNG-Q

문서

제목 문서 유형 언어 크기
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
SNG-Q 시리즈 구적 속도 및 방향 센서 데이터시트 영어 1MB
SNG-Q 시리즈 구적 속도 및 방향 센서 설치 안내 영어 824KB
SNG-QPDB-000 고해상도 사진 사진 -- 837KB
SNG-QPDB-000 저해상도 사진 사진 -- 105KB
SNG-QPDB-000 CAD 모델.stp CAD 모델 -- 393KB
SNG-QPMB-000 CAD 모델.stp CAD 모델 -- 171KB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
SNG-Q 시리즈 구적 속도 및 방향 센서 응용 분야 노트 영어 179KB
AC 인덕션 모터에 SNG-Q 시리즈 직교 속도 및 방향 센서의 사용 응용 분야 노트 영어 328KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 넓은 작동 온도 범위: -40ºC~150ºC[-40°F~302°F]
  • 환경 밀봉: IP69K 등급의 습기 침투 보호
  • 견고한 전기 소음 내성: 100V/m 정격의 전기 소음 방사 내성(EMC)
  • 고주파 스위칭 기능: 3Hz ~ 20kHz
  • 방향 정보: 위상 변이된 이중 출력 신호에서 얻음
  • O-링 씰: 장착 표면에 환경적으로 안전한 씰링 제공
  • 공급 전압 범위: 4.5V~26V
  • CE 인증

응용 분야

산업:

  • 자재 취급, 농업 및 건설 기계의 AC 인덕션 모터: ac 인덕션 모터가 전달하는 출력을 제어하는 데 사용 가능
  • 에스컬레이터 및 엘리베이터: 속도 및 위치 제어에 사용 가능
  • 자재 취급, 농업 및 건설 기계의 유압식 펌프 모터: 유압식 펌프 모터가 전달하는 출력을 제어하는 데 사용 가능

운송:

  • 헤비듀티 트럭, 버스, 농업 및 건설 기계의 하이브리드 전기 트랜스미션: 하이브리드 시스템의 출력 조정을 제어하는 데 사용 가능
  • 자재 취급, 농업 및 건설 기계의 휠 속도 탐지: 휠의 속도와 방향을 탐지하여 기계의 속도 및 방향을 측정하는 데 사용 가능
  • 헤비듀티 트럭, 버스, 농업 및 건설 기계의 하이브리드 엔진: 하이브리드 시스템의 출력 조정을 제어하는 데 사용 가능

항공우주 및 방위 적용 분야에는 권장되지 않습니다.