/content/sps/kr/ko/search-results.html

홀 이펙트 디지털 속도 및 방향 센서

SNDH-T 시리즈

직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서. 4.5Vdc ~ 18Vdc 공급 전압. 1Hz ~ 15kHz 작동 주파수

제품설명

SNDH-T 시리즈는 이중 차동 홀 이펙트 센서로서, 상호 간에 90° 위상 변이된 직각 위상 출력을 사용하여 속도 및 방향 정보를 제공합니다. 목표 방향은 출력 진상/지상 위상 변이에 의해 결정됩니다.

본 제품은 넓은 주파수 범위(1Hz~15kHz) 및 큰 에어갭에서 극도의 고분해능이 필요한 적용 분야용으로 설계되었습니다. 동적 오프셋 무효화를 위한 첨단 디지털 신호 처리 능력을 사용하는 BiCMOS(양극 보완적 금속 산화물 반도체) 홀 이펙트 기술은 대부분의 조건에서 향상된 에어갭 성능 및 위상 변이 정확성을 제공합니다.

고유의 특허 기술(출원 중)이 적용된 IC(통합 회로) 패키징은 정확성을 향상시켜 주는 출력 위상 변이 내성을 제공합니다. 견고한 패키지는 대부분의 환경 조건에서 자동차 엔진룸 등급의 성능을 제공하며 EMI(전자기 간섭) 차폐성을 갖추고 있습니다. AMP 슈퍼씰 또는 AMP Jr. Timer 커넥터를 사용하는 와이어 하네스 및 통합 커넥터 버전을 포함하는 다중 연결 옵션이 제공됩니다. 패키지 설계는 압력 적용 분야용 O-링 씰과 고정 장착 플랜지를 포함합니다.

데이터시트
Name
Description
File Size
Date
Size
application/pdf 703.95 KB
11/17/2022
703.95 KB
매뉴얼 및 가이드
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
application/pdf 18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Speed Sensor Comparison
application/pdf 481.16 KB
11/17/2022
481.16 KB
Speed Sensors Range Guide
application/pdf 781.75 KB
9/14/2021
781.75 KB
CAD 모델
Name
Description
File Size
Date
Size
SNDH-T Series CAD Models - grouped
application/zip 136.64 KB
9/14/2021
136.64 KB
SNDH-T4C-G01 CAD Model.zip
application/zip 45.41 KB
9/14/2021
45.41 KB
SNDH-T4L-G01 CAD Model.zip
application/zip 91.24 KB
9/14/2021
91.24 KB
브로슈어
Name
Description
File Size
Date
Size
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
application/pdf 1.04 MB
4/11/2024
1.04 MB
어플리케이션 노트
Name
Description
File Size
Date
Size
All-Terrain Vehicle Solutions
application/pdf 803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
application/pdf 628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Forestry Vehicles
application/pdf 1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
application/pdf 1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Construction Vehicles -
application/pdf 984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
Defence Ground Vehicles -
application/pdf 872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
Sensors and Switches in Front Loaders
application/pdf 2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
application/pdf 1.97 MB
9/14/2021
1.97 MB
Agricultural Vehicles -
application/pdf 1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
eBook
Name
Description
File Size
Date
Size
Redefining Road Rail & Rugged Applications
application/pdf 28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
제품 사진
Name
Description
File Size
Date
Size
SNDH-T Series Product Photo
application/zip 719.21 KB
9/14/2021
719.21 KB
SNDH-T4P-G02 lowres photo
image/jpeg 30.2 KB
9/14/2021
30.2 KB
SNDH-T4C-G01 highres photo
image/jpeg 134.28 KB
9/14/2021
134.28 KB
SNDH-T4P-G02 highres photo
image/jpeg 213.29 KB
9/14/2021
213.29 KB
SNDH-T4L-G01 highres photo
image/jpeg 123.84 KB
9/14/2021
123.84 KB
SNDH-T4C-G01 lowres photo
image/jpeg 18.71 KB
9/14/2021
18.71 KB
SNDH-T4L-G01 lowres photo
image/jpeg 19.67 KB
9/14/2021
19.67 KB
SNDH-T4P-G01 highres photo
image/jpeg 224.59 KB
9/14/2021
224.59 KB
SNDH-T4P-G01 lowres photo
image/jpeg 30.07 KB
9/14/2021
30.07 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
SNDH-T Series Product Photo
719.21 KB
9/14/2021
719.21 KB
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
803.57 KB
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
628.05 KB
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
28.35 MB
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
1.05 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
1.04 MB
4/11/2024
1.04 MB
SNDH-T Series CAD Models - grouped
136.64 KB
9/14/2021
136.64 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
1.78 MB
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
984.29 KB
SNDH-T4C-G01 CAD Model.zip
45.41 KB
9/14/2021
45.41 KB
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
18.57 MB
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
872.87 KB
SNDH-T4P-G02 lowres photo
30.2 KB
9/14/2021
30.2 KB
Speed Sensor Comparison
481.16 KB
11/17/2022
481.16 KB
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
2.54 MB
SNDH-T4C-G01 highres photo
134.28 KB
9/14/2021
134.28 KB
SNDH-T4P-G02 highres photo
213.29 KB
9/14/2021
213.29 KB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
1.97 MB
SNDH-T4L-G01 highres photo
123.84 KB
9/14/2021
123.84 KB
SNDH-T4C-G01 lowres photo
18.71 KB
9/14/2021
18.71 KB
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
1.11 MB
SNDH-T4L-G01 CAD Model.zip
91.24 KB
9/14/2021
91.24 KB
SNDH-T4L-G01 lowres photo
19.67 KB
9/14/2021
19.67 KB
SNDH-T4P-G01 highres photo
224.59 KB
9/14/2021
224.59 KB
Speed Sensors Range Guide
781.75 KB
9/14/2021
781.75 KB
SNDH-T4P-G01 lowres photo
30.07 KB
9/14/2021
30.07 KB
Name
Description
File Size
Date
Size
Transportation Range Guide
18.57 MB
10/4/2021
Speed Sensor Comparison
481.16 KB
11/17/2022
Speed Sensors Range Guide
781.75 KB
9/14/2021
SNDH-T Series CAD Models - grouped
136.64 KB
9/14/2021
SNDH-T4C-G01 CAD Model.zip
45.41 KB
9/14/2021
SNDH-T4L-G01 CAD Model.zip
91.24 KB
9/14/2021
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions -
1.04 MB
4/11/2024
All-Terrain Vehicle Solutions
803.57 KB
12/20/2022
Platform Vehicles
628.05 KB
12/20/2022
Forestry Vehicles
1.05 MB
12/20/2022
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
9/23/2022
Construction Vehicles -
984.29 KB
12/20/2022
Defence Ground Vehicles -
872.87 KB
6/14/2023
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
9/14/2021
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
9/14/2021
Agricultural Vehicles -
1.11 MB
10/25/2022
Redefining Road Rail & Rugged Applications
28.35 MB
12/20/2022
SNDH-T Series Product Photo
719.21 KB
9/14/2021
SNDH-T4P-G02 lowres photo
30.2 KB
9/14/2021
SNDH-T4C-G01 highres photo
134.28 KB
9/14/2021
SNDH-T4P-G02 highres photo
213.29 KB
9/14/2021
SNDH-T4L-G01 highres photo
123.84 KB
9/14/2021
SNDH-T4C-G01 lowres photo
18.71 KB
9/14/2021
SNDH-T4L-G01 lowres photo
19.67 KB
9/14/2021
SNDH-T4P-G01 highres photo
224.59 KB
9/14/2021
SNDH-T4P-G01 lowres photo
30.07 KB
9/14/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
SNDH-T4C-G01
SNDH-T Series, Hall-effect quadrature speed and direction sensor, integral Amp 4-Pin rectangular connector, straight exit
alt
SNDH-T4L-G01
DUAL HALL SENSOR
alt
SNDH-T4P-G01
SNDH-T 시리즈, 홀 이펙트 직교 속도 및 방향 센서, 555mm 케이블, AMP 4-Pin 타원형 커넥터, 직선 출력
alt
SNDH-T4P-G02
SNDH-T Series, Hall-effect quadrature speed and direction sensor, 555 mm cable with AMP 4-Pin rectangular connector, straight exit
Image
SKU
Description
alt
SNDH-T4C-G01
SNDH-T Series, Hall-effect quadrature speed and direction sensor, integral Amp 4-Pin rectangular connector, straight exit
alt
SNDH-T4L-G01
DUAL HALL SENSOR
alt
SNDH-T4P-G01
SNDH-T 시리즈, 홀 이펙트 직교 속도 및 방향 센서, 555mm 케이블, AMP 4-Pin 타원형 커넥터, 직선 출력
alt
SNDH-T4P-G02
SNDH-T Series, Hall-effect quadrature speed and direction sensor, 555 mm cable with AMP 4-Pin rectangular connector, straight exit