무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 홀 이펙트 디지털 속도 센서 - Honeywell


기술 사양

감지 유형 단일 홀 이펙트 영점 속도
하우징 직경 9.53mm
하우징 길이 40mm
공급 전압 4Vdc~24Vdc
작동 주파수 0Hz ~ 15kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 38,1mm 케이블, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
SNDH-H

기술 사양

감지 유형 단일 홀 이펙트 영점 속도
하우징 직경 9.53mm
하우징 길이 40mm
공급 전압 4Vdc~24Vdc
작동 주파수 0Hz ~ 15kHz
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
연결 38,1mm 케이블, 직선 출력
가용성 글로벌
시리즈
이름
SNDH-H

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SNDH-H 시리즈 홀 이펙트 속도 센서 데이터시트 영어 286KB
SNDH-H 시리즈 홀 이펙트 속도 센서 설치 안내 영어 182KB
SNDH-H3L-G01 저해상도 사진 사진 -- 75KB
SNDH-H3L-G01 고해상도 사진 사진 -- 578KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
속도 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 767KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 반도체를 이용하는 비접촉식 홀 이펙트 자기 감지 기능이 있어 장치가 먼지와 이물질 있어도 감지를 할 수 있기 때문에 신뢰성 및 제품 수명을 향상
  • 최대 2,5mm[0.098인치]의 에어갭으로 센서와 대상물 간의 거리가 최대 2,5mm까지 가능
  • 고주파 스위칭 기능(최대 15kHz)으로 장치가 높은 RPM(SNDH-H3L-G01, SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G05, SNDH-H3C-G06)을 처리할 수 있음
  • O-링 씰로 장치를 하우징 내에 밀폐
  • 두 가지 하우징 재질로 응용 분야의 유연성 제공: 스테인리스강(부식 및 녹 방지): SNDH-H3L-G01, 플라스틱: SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G04, SNDH-H3C-G05 및 SNDH-H3C-G06, SNDH-H3P-G01
  • 다양한 탐침 길이(20,3mm[0.80인치], 24mm[0.94인치], 27,5mm[1.08인치], 40mm[1.57인치], 46mm[1.81인치], 67mm[2.64인치])로 응용 분야에서의 사용이 간소화됨
  • 높은 작동 온도[-40°C~150°C(-40°F~302°F)](SNDH-H3C-G03, SNDH-H3C-G05, SNDH-H3C-G06)로 고온 응용 분야(예: 엔진)에서 장치를 사용할 수 있음
  • 디지털 전류 싱킹 출력(개방 수집기)은 제어 시스템과의 전기 접촉을 간소화
  • 다양한 커넥터 옵션(Bosch 928000453, 델파이-패커드 메트리팩 150.2 유형 101, 도이치 DT06-3S)으로 설치 간소화
  • 전방향 기능으로 센서를 대상물에 정렬할 필요가 없으므로 사용자는 장치(SNDH-H3C-G0, SNDH-H3L-G01)를 간단히 볼트로 장착 가능
  • 영점 속도 버전은 회전이 중지되었음을 알려주므로 장치가 극도로 낮은 RPM(SNDH-H3L-G01, SNDH-H3C-G04, SNDH-H3P-G01)에서 작동 가능
  • 온도 범위 및 에어갭 범위 내에서 안전한 성능 제공

응용 분야

운송:

  • 엔진 캠샤프트 및 크랭크샤프트 속도
  • 변속기 속도
  • 차량 속도
  • 휠 속도
  • 펌프 속도
  • 모터 속도

산업:

  • 유량계 및 유량 터빈
  • 펌프 속도
  • 모터 속도

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink