무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 Omnipolar - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
표준 전력
제품 유형 이방성 자기 저항(AMR) 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 3Vdc~24Vdc
공급 전류 최대 8mA @ 5Vdc
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
작동점 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G
해제점 최소 3G, 평균 9.3G, 최대 18G
차동 평균 5.7G
패키지 유형 SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
표준 전력
제품 유형 이방성 자기 저항(AMR) 디지털 위치 센서 IC
자석 액추에이터
유형
양극성
공급 전압 3Vdc~24Vdc
공급 전류 최대 8mA @ 5Vdc
누설 전류 최대 10µA
출력 유형 싱킹
작동 온도 -40°C~150°C[-40°F~302°F]
보관 온도 -40°C~165°C[-40°F~329°F]
작동점 최소 6G, 평균 14G, 최대 20G
해제점 최소 3G, 평균 9.3G, 최대 18G
차동 평균 5.7G
패키지 유형 SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴
스위칭 시간 상승(10%~90%) 최대 1.5µs
스위칭 시간 하강(90%~10%) 최대 1.5µs
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
표준 전력 시리즈 자기 저항 센서 IC 데이터시트 데이터시트 영어 606KB
표준 전력 시리즈 자기 저항 센서 IC 설치 안내 영어 575KB
SOT-23 고해상도 사진 사진 -- 471KB
SOT-23 저해상도 사진 사진 -- 59KB
자석 센서 IC SOT-23 CAD 모델 CAD 모델 -- 84KB
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
표준 전력 시리즈 자기 저항 센서 IC 응용 분야 노트 영어 370KB
자기 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 377KB
자기 센서 IC 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 433KB
자기 센서 IC 선택 차트 라인 카드/선택 차트 영어 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB

제품 특징

  • 자기 감도:
    • 초고감도(SM351RT 및 SM451R): 매우 높은 자기 감도를 요구하는 분야(평균 작동: 7G, 최대 작동: 11G)
    • 매우 높은 감도(SM353RT 및 SM453R): 매우 높은 자기 감도를 요구하는 분야(평균 작동: 14G, 최대 작동: 20G)
  • 패키지 스타일:
    • SOT-23(SM351RT, SM353RT)
    • 평면 TO-92-스타일(SM451R, SM453R)
  • 공급 전압 범위 3Vdc~24Vdc
  • 자석의 극으로 Omnipolar 감지
  • 온도 범위 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
  • 테이프 앤 릴로 SOT-23 공급(릴 당 3000개 유닛)
  • 2002/95/EC 지침을 충족하는 RoHS 준수 재질

응용 분야

산업:

  • HVAC, 물, 연료 미터 및 가스 수급 계기의 고주파수 흐름 감지
  • 물, 전기 및 가스 수급 계기의 탬퍼 방지 감지
  • 수위 감지
  • 모터 RPM 감지
  • 실린더 내 위치 감지

의료:

  • 운동 및 재활 장비의 RPM 감지
  • 운동 및 재활 장비의 자기 차단
  • 인퓨전 펌프의 존재 여부 감지
  • 약물 조제 캐비닛 드로어 위치 감지
  • 병원 침대의 경사 위치 감지

백색 가전:

  • 뚜껑, 도어 및 드로어 위치 탐지
  • 유체 흐름 감지
  • 수위 감지

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink