다극성 위치 센서 IC
표준 파워 시리즈
다극성 자기저항. SOT-23, 플랫 TO-92-스타일. 일반 7G, 최대 11G(SM351RT, SM451R): 일반 14G, 최대 20G(SM353RT, SM453R). 3 ~ 24Vdc
Honeywell 자기 저항 센서 IC(통합 회로), 표준 전력 시리즈는 표준 전력 분야(보통 3Vdc~24Vdc)에서 큰 에어갭이나 적은 자기장에 대해 내구력 있고 신뢰할 만한 속도 또는 위치 센서가 필요한 제조업체용으로 고안된 초감도 장치입니다. 리드 스위치 및 기타 자기 센서와 달리, Honeywell의 반도체 이용 설계로 인해 이 센서는 최대 11G의 초고감도를 제공하여 표준 전력 분야에서 동급 최고 감도 센서라고 할 수 있습니다.
자기 저항 센서 IC, 표준 전력 시리즈는 센서와 평행한 방향으로 N극 또는 S극에 반응합니다. 자기의 극성을 식별할 필요가 없어 설치가 단순하고 잠재적으로 시스템 비용을 절감합니다.