다극성 위치 센서 IC
마이크로파워 SL353 시리즈
다극성 홀 효과. SOT-23. 평균 ±60G. 평균 1.8μA. 높은 듀티 사이클(SL353HT), 낮은 듀티 사이클(SL353LT)
SL353 시리즈 센서 IC(통합 회로)는 영구 자석 또는 전자기의 자기장으로 작동하는 소형의 다목적 디지털 홀 효과 장치입니다. 이 민감형 장치는 저전력 요구조건을 가진 폭넓은 응용 분야를 충족하도록 설계됐습니다.
SL353 시리즈는 N극이나 S극에 반응합니다. 이는 자석의 극성을 식별할 필요가 없다는 의미이고, 설치가 용이하여 잠재적으로 시스템 비용을 절감합니다.
이 저전력 감지 장치는 BiCMOS(양극성 보완 금속 산화막 반도체) 기술과 단시간에 전원을 켜는 타이밍 회로를 이용합니다. 나머지 기간(작업 주기) 동안에는 전원을 끄기 때문에 평균 전류 소비를 상당히 절감합니다.
두 제품 모두 최저 2.2V의 공급 전압으로 작동하기 때문에 에너지 효율성을 촉진합니다.
푸시풀 출력 기능은 풀업 저항기를 요구하지 않고 아주 낮은 전류 레벨에서 작동할 수 있기 때문에 잠재적으로 비용을 절감하는데 도움을 주고 총전류 소비량을 최소화합니다.
SL353 시리즈는 두 가지 듀티 사이클 구성이 가능하여 다양한 분야의 요구사항을 수용할 수 있습니다.
- SL353HT: 빠른 스위칭 속도 및 표준 홀 이펙트 센서 IC보다 낮은 전류(평균 0.33mA)가 필요한 응용 분야를 위한 하이 듀티 사이클(평균 13%)
- SL353LT: 매우 낮은 듀티 사이클(평균 0.013%)로 극도로 낮은 전류 누출(평균 1.8µA)을 필요로 하고 빠른 스위칭 속도가 필요하지 않은 분야의 배터리 수명을 연장합니다.
SL353 시리즈는 25°C[77°F]에서 ±60 가우스의 일반적인 작동점을 가집니다.
이 센서는 자동 픽앤플레이스 구성품 설치용으로 테이프 앤 릴(릴당 3000유닛)의 초소형 SOT-23 표면실장 패키지로 출시됩니다.