무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 북아메리카, 아시아 태평양, 라틴 아메리카
작동력(OF) 최대 11,8N[2.65lb]
해제력 최소 4,90N[1.10lb]
사전 행정(PT) 최대 1,5mm[0.06인치]
초과 행정(OT) 최대 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 최대 0,1mm[0.004인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저)
단자부 유형 케이블 글랜드
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac/250Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 5.0A
보호 등급 IP67, NEMA 3, 4, 13
시리즈
이름
SL1
작동 온도 -10°C~70°C[14°F~160°F]
설명 M3 나사 단자, 외부 케이블 직경 5,8mm~9,6mm
밀폐 산업

기술 사양

가용성 북아메리카, 아시아 태평양, 라틴 아메리카
작동력(OF) 최대 11,8N[2.65lb]
해제력 최소 4,90N[1.10lb]
사전 행정(PT) 최대 1,5mm[0.06인치]
초과 행정(OT) 최대 3,0mm[0.118인치]
차동 행정(DT) 최대 0,1mm[0.004인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 크로스 롤러 플런저(90° 회전 플런저)
단자부 유형 케이블 글랜드
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
공급 전압 125Vac/250Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 5.0A
보호 등급 IP67, NEMA 3, 4, 13
시리즈
이름
SL1
작동 온도 -10°C~70°C[14°F~160°F]
설명 M3 나사 단자, 외부 케이블 직경 5,8mm~9,6mm
밀폐 산업

문서

제목 문서 유형 언어 크기
소형 리미트 스위치 SL1 시리즈 카탈로그 정보 영어 642KB
PK 88231: 소형 SL1 폐쇄형 스위치 설치 안내 영어 303KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

제품 특징

  • 수입 기계 도구의 대체 부품으로 이상적인 소스
  • NEMA 3, 4, 13 및 IEC IP 67 밀봉
  • 더 작은 규격으로 공간 절약
  • 견고한 아연 다이캐스트 하우징
  • 많은 분야에 편리하도록 다양한 제품 선택권
  • 스냅인 단자 엔클로저로 장착과 배선이 편리함
  • 온도 범위: 표준 및 로우

응용 분야

  • 로봇공학
  • 가벼운 자재 취급
  • 기계 공구
  • 자동차 공장 바닥
  • 전기 조립 장비
  • 언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink