ABP 시리즈(디지털 버전만 해당) 및 MPR 시리즈 보드 장착 압력 센서 평가, Honeywell HumidIcon™ 디지털 습도/온도 센서: HIH6100 시리즈, HIH6000 시리즈, HIH7000 시리즈, HIH8000 시리즈, HIH9000 시리즈, HPM 시리즈 입자 센서SEK002에는 소켓과 납땜 패드가 있어 다음의 호환 센서를 수용합니다. 모든 센서는 별도 판매합니다. 한 번에 한 센서만 평가될 수 있습니다.
- ABP 시리즈 기본 보드 장착 압력 센서
- 고정확도, 보정/증폭, 액체 매질 이용 가능
- 디지털 출력 버전만 해당
- DIP, SMT, 무리드 SMT 패키지: SPI, I2C 출력
- 60mbar~10bar | 6kPa~1MPa | 1psi~150psi
- MPR 시리즈 MicroPressure 보드 장착 압력 센서
- 소형, 고정확도, 보정/증폭
- 무리드 SMT 패키지: SPI, I2C(브레이크아웃 보드에 장착된 무리드 SMT)
- ±40mbar~±2.5bar | ±4kPa~±250kPa | ±0.6psi~±30psi
- HumidIcon 디지털 습도/온도 센서
- 시리즈:
- HIH6000 시리즈: ±4.5%RH 정확도, ±0.5°C 온도 정확도
- HIH6100 시리즈: ±4.0%RH 정확도, ±0.5°C 온도 정확도
- HIH7000 시리즈: ±3.0%RH 정확도, ±0.5°C 온도 정확도
- HIH8000 시리즈: ±2.0%RH 정확도, ±0.5°C 온도 정확도
- HIH9000 시리즈: ±1.7%RH 정확도, ±0.3°C 온도 정확도
- SOIC-8 패키지: SPI, I2C 출력
- SIP 패키지: I2C 출력
- HPM 시리즈 입자 센서
- UART 출력
- 특수 Honeywell 케이블(32332297-001) 요구됨
SEK002 보드는 사용자 제공 Arduino™ Uno Rev3 보드에 보호 보드로 연결됩니다. 점퍼를 이용하면 사용자가 사용할 센서, 공급 전압 및 인터페이스를 선택할 수 있습니다(I2C, UART 또는 SPI).