무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SE5450-012

개요

 금속 패키지 IR 방출기 - Honeywell


문서


제품 특징

  • TO-46 금속 캔 패키지
  • 플랫한 창 또는 렌즈형 패키지 중에서 선택 가능
  • 90 ° 또는 20 ° (노미널) 빔 각 옵션
  • 880nm 주파수
  • 동급의 드라이브 전류에서 GaAs보다 높은 출력 전력
  • 넓은 작동 온도 범위 [-55°C~125°C]
  • 고압 전류 분야에 이상적
  • 기계 및 스펙트럼 상에서 SD3421/5421 포토다이오드, SD3443/5443/5491 포토트랜지스터, SD3410/5410 포토달링튼 및 SD5600 시리즈 슈미트 트리거와 매칭됨