무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SE2470-002

개요

 금속 패키지 IR 방출기 - Honeywell


문서


제품 특징

  • 밀폐된 소형 알약 스타일 금속 캔 패키지
  • 18°(노미널) 빔 각
  • 넓은 작동 온도 범위 [-55°C~125°C]
  • 동급의 드라이브 전류에서 GaAs보다 높은 전력 출력
  • 인쇄된 회로판에 직접 장착할 때 이상적
  • 880nm 주파수
  • 기계 및 스펙트럼 상으로 SD2420 포토다이오드, SD2440 포트트랜지스터 및 SD2410 포토달링튼에 맞음

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink