무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SD5443-001

개요

 금속 패키지 포토프랜지스터 - Honeywell


문서


제품 특징

  • TO-46 금속 캔 패키지
  • 플랫한 창 또는 렌즈형 패키지 중에서 선택 가능
  • 90 ° 또는 18 °(노미널) 유효각 옵션
  • 넓은 작동 온도 범위 [-55°C~125°C]
  • 추가 제어를 위한 외부 베이스 연결
  • 고감도
  • 기계 및 스펙트럼 상으로 SE3450/5450, SE3455/5455 및 SE3470/5470 적외선 발광 다이오드와 일치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink