무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


SD2440-003

개요

 금속 패키지 포토프랜지스터 - Honeywell


문서


제품 특징

  • 밀폐된 소형 알약 스타일 금속 캔 패키지
  • 48 °(노미널) 유효각
  • 넓은 작동 온도 범위 [-55°C~125°C]
  • 인쇄된 회로판에 직접 장착할 때 이상적
  • 다양한 감도 범위
  • 기계 및 스펙트럼 상으로 SE2460 및 SE2470 적외선 발광 다이오드와 일치