무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
SCX
측정 유형 절대
신호 조정 비증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~150psi
공급 전압 최대 20Vdc
출력 보정
반응 시간 100µs
포트
스타일
직렬
패키지 유형 6핀 SIP
감도 평균 0.6mV/psi
풀 스케일 범위 최소 85.00mV, 평균 90.0mV, 최대 95.0mV.
입력 저항 평균 4.0킬로오옴
출력 저항 평균 4.0킬로오옴
반복성 평균 범위 ± 0.2%, 최대 범위 ± 0.5%.
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~70°C[32°F~158°F]
보관 온도 -55°C~125°C[-67°F~257°F]
매체 호환성 청결한 건성 가스만
설명 리드 온도 납땜 2s~4s @ 250°C[482°F]
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
SCX
측정 유형 절대
신호 조정 비증폭
온도 보정
압력
범위
0psi~150psi
공급 전압 최대 20Vdc
출력 보정
반응 시간 100µs
포트
스타일
직렬
패키지 유형 6핀 SIP
감도 평균 0.6mV/psi
풀 스케일 범위 최소 85.00mV, 평균 90.0mV, 최대 95.0mV.
입력 저항 평균 4.0킬로오옴
출력 저항 평균 4.0킬로오옴
반복성 평균 범위 ± 0.2%, 최대 범위 ± 0.5%.
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~70°C[32°F~158°F]
보관 온도 -55°C~125°C[-67°F~257°F]
매체 호환성 청결한 건성 가스만
설명 리드 온도 납땜 2s~4s @ 250°C[482°F]
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
SCX 시리즈 압력 센서(0psi~1psi에서 최대 0psi~150 psi까지 보정) 데이터시트 영어 207KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 선택 가이드 영어 1MB
압력 센서 용어 설명 기술 정보 영어 128KB
압력 또는 공기유량 센서? 기술 정보 영어 546KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 정확한 온도 보정
  • 보정된 영점 및 범위
  • 소형
  • 낮은 노이즈
  • 저비용(SCX_NC)
  • 높은 정확도(SCX_N)
  • 저전력 분야를 위한 높은 임피던스

응용 분야

  • 의료 장비
  • 기압측정법
  • 컴퓨터 주변장치
  • 공압 장치 제어
  • HVAC

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink