무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 습도 제품 - Honeywell


기술 사양

모델 유형 습도 및 온도
시리즈
이름
SCT
출력 유형 4mA~20mA
습도 정확도 4%RH
온도 정확도/출력 유형 NTC 10 kOhm
온도 범위 없음
LCD 디스플레이 LCD 디스플레이 포함
트림 색상
가용성 아시아 태평양

기술 사양

모델 유형 습도 및 온도
시리즈
이름
SCT
출력 유형 4mA~20mA
습도 정확도 4%RH
온도 정확도/출력 유형 NTC 10 kOhm
온도 범위 없음
LCD 디스플레이 LCD 디스플레이 포함
트림 색상
가용성 아시아 태평양

문서

제목 문서 유형 언어 크기
습도 온도 벽 장착형 트랜스듀서, SCT 시리즈(아시아 태평양 전용) 데이터시트 영어 569KB
SCT 시리즈 - LCD 은 트림 고해상도 사진 없음 사진 -- 1MB
SCT 시리즈 - LCD 은 트림 저해상도 사진 없음 사진 -- 94KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB
습도 센서 제품 라인 가이드 영어 157KB
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 응용 분야 노트 영어 3MB
에너지 및 환경 설계 동향 기술 정보 영어 812KB

제품 특징

  • 개선된 정확도:
    • ±4%RH(10%RH~90%RH @ 25°C), ±5%RH(10%RH~90%RH @ 5°C~50°C)
    • 잠재적으로 고객의 송신기 재교정 비용을 절감/제거하며 시스템 정확도 및 가동 시간의 최적화 지원
  • 장기적 안정성:
    • 습도: 5년간 ±0.05%RH 보통 및 ±1.2%RH 최대 드리프트
  • 온도가 완전 보정된 습도 소자를 사용하면 고객은 송신기의 재교정 비용을 잠재적으로 감소 또는 제거하여 차선의 솔루션보다 향상된 안정성을 제공합니다.
  • 향상된 신뢰도: 습도 센서 소자의 다층 구조는 먼지, 때, 응결, 기름 및 일반 환경 화학물 등 대부분의 유해물에 대한 내성을 제공하여 신뢰도를 향상해 줍니다.
  • 표준 습도 출력: 4mA~20mA 또는 0V~10V
  • 비용 효과적
  • 덮개 트림 색상(실버 또는 골드) 옵션 제공
  • 전체 0%RH~100%RH 측정 범위
  • LCD 디스플레이 포함 또는 미포함 상태로 제공

응용 분야

다음 분야의 산업용 날씨 모니터링 및 제어:

  • 거주용 및 사무용 건물
  • 생산 및 제조 공장
  • 저장실
  • 장비 캐비닛
  • 테스팅 환경