리졸버
1인치 시리즈
베어링/샤프트가 있는 완전히 하우징된 리졸버. 직경 1. 1배속 중복 변압기(360°+ 기계식)
리졸버는 기계적인 샤프트 위치를 실제 샤프트 각도를 나타내는 전기 신호로 변환합니다. 이 제품은 고정자에 기계적으로 90° 변위된 2상 권선이 있는 가변 변압기입니다. 출력은 90° 변위된 2개의 사인파로 구성됩니다. 열악한 환경 조건에서 360° 감지 비접촉 측정, 향상된 정확도, 분해능 및 반복성을 제공합니다.
리졸버는 전자 기기를 사용하지 않아서 혹한 환경에서 성능 변동의 영향을 받지 않기 때문에 일반적으로 전자 센서(광학 엔코더, 포텐셔미터, 자기 엔코더/센서 등)보다 우선적으로 선택됩니다. 리졸버는 본질적으로 방사선 경화되어 내구성이 뛰어난 EMC(전자기 호환성) 성능을 제공합니다.
Honeywell의 Hawk™ 1인치 시리즈 리졸버는 내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있으며, -50.8 °C ~ 93.3°C[-°F~°F]의 온도 범위에서 작동하는 비접촉식 절대 위치 센서로, 방위 및 항공우주 분야에 사용할 수 있습니다.
제조 프로세스는 리드 타임을 줄이고 맞춤 제작이 가능합니다. Honeywell은 Hawk™ 1인치 시리즈 리졸버의 모든 표준 구성에 대해 동일한 구성 요소를 사용하여 생산 속도를 높이고 리드 타임을 단축합니다. 따라서 생산 품질 표준에 맞는 장치를 제조하는 데 경쟁업체에서는 20~22주가 걸리는 데 반해 Honeywell은 12주 내에 제조할 수 있습니다. Honeywell의 제조 공정 및 제품의 다양한 기능을 통해 고객은 리졸버를 사용 목적에 맞게 그리고 필요한 크기로 맞출 수 있습니다.
글로벌 지원 및 엔지니어링 전문성. Honeywell은 글로벌 입지에 힘입어 고객에게 제품 및 애플리케이션을 적시에 지원합니다. 많은 리졸버 경쟁업체는 해당 제조 지역에서만 지원을 제공하거나 제조 지역 외부에서는 제한적 지원만 제공합니다. 항공우주 및 방위 산업 분야에서 정확하고 신뢰할 수 있으며 내구성이 뛰어난 리졸버를 30년 이상 제공해온 경험을 바탕으로 Honeywell은 고객의 리졸버에 대한 요구에 원스톱, 풀 서비스, 글로벌 경쟁력을 갖춘 솔루션을 제공합니다.
옵션
- 맞춤형 트림
- 연결부에 맞춤형 도선, 케이블, 장치의 커넥터 또는 케이블의 커넥터 포함
- 임계 적용 분야에서 신뢰할 수 있는 백업/오류 방지 기능을 제공하는 맞춤형 중복 브러시리스 버전(동일 하우징 내에 2개의 독립적인 리졸버)
- 티타늄 하우징은 가벼우면서도 향상된 내구성과 향상된 내부식성을 제공합니다.
- 360ɨ16:+ 회전용 변압기(연속)