무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 리졸버 - Honeywell


기술 사양

구성 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복
외경 1.06인치
속도 싱글(1X)
정확성 ±420각분
변압비 0.45
전압 7V
주파수 5000Hz
입력 전류 최대 160mA
작동 온도 -50.8°C~93.3°C[-60°F~200°F]
보관 온도 MIL-STD-810G, 501.5 및 502.5, -50.8°C~93.3°C
전기 부하 30kOhm 최소
입력 파워 최대 1.30W
각도 범위 360°+
재질 하우징: 416 스테인리스강, 샤프트: 303 스테인리스강
장착 유형 시리즈 11 NEMA 서보 장착 엔클로저
연결 도선
보호 등급 IP64 NEMA
충격 MIL-S-81963B, 섹션 3.7.2, 50g, 11ms 기간, 3축, 2개 방향, 각 축/방향으로 5개 임팩트, 총 30
진동 MIL-S-81963B, 섹션 3.7.1, 15g, 10Hz~2000Hz, 3개 축에 각각 4시간
습도 주기 MIL-STD-202G Condition 106
열 주기 RTCA/DO-160D 섹션 5, -50.8°C~93.3°C 극한 온도, 분당 10°C 전환
EMC MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
탈가스 SP-R0022(NASA 탈가스 요구조건)
내구성 MIL-hdbk-218(6.2): 1200시간 @ 1150rpm
가용성 글로벌
시리즈
이름
1인치 시리즈

기술 사양

구성 전체 하우징, 변압기, 360°+ 기계식, 중복
외경 1.06인치
속도 싱글(1X)
정확성 ±420각분
변압비 0.45
전압 7V
주파수 5000Hz
입력 전류 최대 160mA
작동 온도 -50.8°C~93.3°C[-60°F~200°F]
보관 온도 MIL-STD-810G, 501.5 및 502.5, -50.8°C~93.3°C
전기 부하 30kOhm 최소
입력 파워 최대 1.30W
각도 범위 360°+
재질 하우징: 416 스테인리스강, 샤프트: 303 스테인리스강
장착 유형 시리즈 11 NEMA 서보 장착 엔클로저
연결 도선
보호 등급 IP64 NEMA
충격 MIL-S-81963B, 섹션 3.7.2, 50g, 11ms 기간, 3축, 2개 방향, 각 축/방향으로 5개 임팩트, 총 30
진동 MIL-S-81963B, 섹션 3.7.1, 15g, 10Hz~2000Hz, 3개 축에 각각 4시간
습도 주기 MIL-STD-202G Condition 106
열 주기 RTCA/DO-160D 섹션 5, -50.8°C~93.3°C 극한 온도, 분당 10°C 전환
EMC MIL-STD-461 RS-101, RE-101, RE-102
탈가스 SP-R0022(NASA 탈가스 요구조건)
내구성 MIL-hdbk-218(6.2): 1200시간 @ 1150rpm
가용성 글로벌
시리즈
이름
1인치 시리즈

문서


제품 특징

가치 제안:

  • 50g, 11ms의 충격 사양으로 혹독한 군사 및 항공우주 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
  • 15g, 10Hz~2000Hz의 진동 사양으로 혹독한 군사 항공우주 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
  • 포텐셔미터와 비교할 때 향상된 신뢰성 및 내구성
  • -50.8°C~93.3°C[-60°F~200°F]의 작동 온도 범위로 혹한 환경에서 사용할 수 있으며 표준 군사 및 우주 응용 분야의 요구조건을 충족합니다.
  • 2V~15V의 자극 전압 범위는 고객의 자극 전압 요구조건을 준수하는 리졸버로 표준화할 수 있게 하여 조달 및 배송을 간소화하고 시간을 절약해 줍니다.
  • 많은 경쟁 제품보다 최대 1.5배 더 빠른 제품 배송
  • Honeywell의 제조 공정이 지원하는 맞춤형 제작
  • Honeywell의 글로벌 규모를 통해 제공되는 글로벌 지원
  • 30년 이상 항공우주 및 방위 산업에서 정확하고 신뢰적이며 내구성 높은 리졸버를 제공해 온 Honeywell의 경험을 바탕으로 한 엔지니어링 전문성

특징 및 혜택(가치 제안 외)

  • 베어링/새프트와 함께 전체 하우징된 구성
  • 작은 외경(1in)으로 크기가 제한적인 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
  • 단일 속도 작동(1개의 자기 극 쌍)은 360° 이상의 범위에 걸쳐 비용 효과적인 각 분해능을 제공합니다.
  • 2000Hz~5000Hz의 자극 주파수 범위는 장치 구동 방식에 있어 광범위한 옵션을 제공합니다.
  • 0.45 또는 1.0의 변환율은 고객에게 두 가지의 옵션을 제공하여 응용 분야 내의 유연성을 향상해 줍니다.
  • ±420arcsec의 정확도는 무기 시스템 및 우주 포지셔닝 장치의 정밀한 동작 제어를 가능하게 합니다.
  • 비접촉 자기 기술은 기계적 접촉을 제거하여 마모를 감소하고, 혹한 환경에서의 작동을 개선하여 신뢰성 및 내구성을 향상합니다(성능이 모래, 먼지 또는 물의 영향을 받지 않음).
  • 복수의 군수품/항공우주 사양 준수: DO-160D, MIL-STD-202G, MIL-STD-810G, MIL-STD-81963B, MIL-STD-461F, 우주 탈가스 요구조건 SP-R0022 준수

응용 분야

방위

  • 전자광학 시스템(즉, 광학 시스템에서 발사 메커니즘으로 정보를 전달하는 시스템): 정밀 군사 서비스를 위한 방위각 및/또는 고도각면의 절대 위치를 피드백합니다.
  • 발사 제어 시스템(즉, 군용 차량 또는 선박의 무기 시스템): 정밀 군사 서비스를 위한 방위각 및/또는 고도각면의 절대 위치를 피드백합니다.
  • 짐벌 위치 피드백(즉, 군용 차량 상단에 배치된 통신 플랫폼): 연속 통신 스트림을 위한 방위각 및/또는 고도각면의 절대 위치를 피드백합니다.
  • 적외선 시스템(즉, 군용 차량 적외선 시스템): 적외선 시스템을 목표물에 정확하게 겨냥합니다.

항공우주

  • 우주선 태양광 패널: 최대 성능을 위해 장비를 정확하게 포지셔닝합니다.
  • 우주선 안테나: 최대 성능을 위해 장비를 정확하게 포지셔닝합니다.

의료

  • 종양 검사 장비: 종양 검사 시 장비의 정밀 피드백을 제공하기 위해 포지셔닝을 보조합니다.

산업

  • CNC/정밀 툴링: 부착물의 각 위치를 피드백합니다.

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink