무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비접촉 홀 이펙트 로터리 위치 센서 - Honeywell


기술 사양

작동 범위 50°(±25°)
공급 전압 5Vdc
공급 전압 유형 저전압
출력 신호 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽)
출력 스타일 단일
출력 신호 지연 평균 4ms
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
단자 AMP 슈퍼씰 커넥터
핀아웃 스타일 북미
샤프트 형태 플랫
장착 구멍 타원형
전류 소비 20mA 최대(정상), 25mA 최대(접지 단락으로 출력 시)
정확성 ±1.6%
선형성 ±1.0%
EMI 방사 내성: ISO11452-2에 따라 200MHz~1000MHz 범위에서 100V/m, 전도 내성: ISO11452-4에 따라 1MHz~200MHz에서 100mA BCI
EMC CE 요구조건 초과
보호 등급 IP69K
역극성 보호 -10Vdc
수명 35백만 회
가용성 글로벌
시리즈
이름
RTY

기술 사양

작동 범위 50°(±25°)
공급 전압 5Vdc
공급 전압 유형 저전압
출력 신호 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽)
출력 스타일 단일
출력 신호 지연 평균 4ms
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
단자 AMP 슈퍼씰 커넥터
핀아웃 스타일 북미
샤프트 형태 플랫
장착 구멍 타원형
전류 소비 20mA 최대(정상), 25mA 최대(접지 단락으로 출력 시)
정확성 ±1.6%
선형성 ±1.0%
EMI 방사 내성: ISO11452-2에 따라 200MHz~1000MHz 범위에서 100V/m, 전도 내성: ISO11452-4에 따라 1MHz~200MHz에서 100mA BCI
EMC CE 요구조건 초과
보호 등급 IP69K
역극성 보호 -10Vdc
수명 35백만 회
가용성 글로벌
시리즈
이름
RTY

문서


제품 특징

  • 완전 비접촉 작동
  • 제품 수명 주기 35백만 회
  • 반도체를 이용하는 홀 이펙트 기술
  • 커넥터가 통합된 견고한 IP69K 밀폐형 패키지
  • 자동차 등급 EMI/EMC 테스팅, 통합 역극성 및 단락 보호 기능
  • 산업 표준 AMP 단자부, 32mm 장착 피치, 북미 및 유럽 핀아웃 스타일 및 소형 패키지
  • 최대 360°의 8가지 작동 범위

응용 분야

    운송

  • 트럭, 버스, 오프로드 차량, 크레인 및 산업/건설/농업 차량 및 장비의 위치 및 모션 탐지(페달, 스로틀, 기어 시프트, 레버, 스티어링, 링크 및 히치)
  • 서스펜션/닐링 위치(버스, 트럭)
  • 회전/트림 위치(보트 엔진, 경운기)

    산업

  • 밸브 제어
  • HVAC 댐퍼 제어
  • 관개 피벗 장비 제어