작동 범위 | 50°(±25°) |
공급 전압 | 5Vdc |
공급 전압 유형 | 저전압 |
출력 신호 | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) |
출력 스타일 | 단일 |
출력 신호 지연 | 평균 4ms |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
단자 | AMP 슈퍼씰 커넥터 |
핀아웃 스타일 | 유럽 |
장착 구멍 | 원형 |
전류 소비 | 20mA 최대(정상), 25mA 최대(접지 단락으로 출력 시) |
정확성 | ±2.0% |
EMI | 방사 내성: ISO11452-2에 따라 200MHz~1000MHz 범위에서 100V/m, 전도 내성: ISO11452-4에 따라 1MHz~200MHz에서 100mA BCI |
EMC | CE 요구조건 초과 |
보호 등급 | IP69K |
역극성 보호 | -10Vdc |
수명 | 무한 회전 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
RTP |
기술 사양
작동 범위 | 50°(±25°) |
공급 전압 | 5Vdc |
공급 전압 유형 | 저전압 |
출력 신호 | 표준: 0.5Vdc(왼쪽), 4.5Vdc(오른쪽) |
출력 스타일 | 단일 |
출력 신호 지연 | 평균 4ms |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
단자 | AMP 슈퍼씰 커넥터 |
핀아웃 스타일 | 유럽 |
장착 구멍 | 원형 |
전류 소비 | 20mA 최대(정상), 25mA 최대(접지 단락으로 출력 시) |
정확성 | ±2.0% |
EMI | 방사 내성: ISO11452-2에 따라 200MHz~1000MHz 범위에서 100V/m, 전도 내성: ISO11452-4에 따라 1MHz~200MHz에서 100mA BCI |
EMC | CE 요구조건 초과 |
보호 등급 | IP69K |
역극성 보호 | -10Vdc |
수명 | 무한 회전 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
RTP |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
자석 A가 내장된 RTP 시리즈 저해상도 사진.jpg | 사진 | -- | 62KB |
---|---|---|---|
RTY 시리즈 및 RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
32307666: RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 설치 지침 | 설치 안내 | 영어 | 496KB |
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 3MB |
RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 제품 명명법 | 제품 형명 체계 | 영어 | 549KB |
RTY 시리즈 및 RTP 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 | 응용 분야 노트 | 영어 | 178KB |
헤비듀티 차량의 페달 위치 감지 | 응용 분야 노트 | 영어 | 1MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
운송
산업