보드 장착 압력 센서
TruStability™ RSC 시리즈
보정됨. 최저 ±0.25 %FSS TEB. 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지). 24비트 디지털 SPI 호환 출력. DIP, SMT
압력 범위
- ±1.6mbar ~ ±10bar | ±160Pa ~ ±1MPa | ±0.5inH20 ~ ±150psi
TruStability™ RSC 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하는 디지털 출력을 생성합니다. 이 센서는 통합 EEPROM 포함 24비트 아날로그-디지털 변환기를 사용하여 센서 오프셋, 감도, 온도 영향 및 비선형성에 대해 교정되고 온도 보정됩니다.
SPI 인터페이스에서 압력 데이터를 초당 20 및 2000 샘플 간의 비율로 얻을 수 있습니다. 공기 및 기타 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 가스용이며, ISO 9001 표준에 따라 설계, 제조됐으며, REACH 및 RoHS를 준수합니다.