무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

. 증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
TruStability™ RSC
측정 유형 차동
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
±2.5mbar
공급 전압 3.3Vdc
공급 전류 평균 1.3mA(예비용), 평균 1.7mA(능동)
전달 기능 외부 산술
출력 24비트 디지털 SPI
출력 보정
포트
스타일
RR: 듀얼 레디얼 철조망, 동일 면
패키지 유형 DIP
토탈 에러 밴드(TEB) ±2%FSS
정확도(최적 직선) ±0.1%
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2Hz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 건성 가스만
설명 특수 옵션 없음
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
TruStability™ RSC
측정 유형 차동
신호 조정 증폭
온도 보정
압력
범위
±2.5mbar
공급 전압 3.3Vdc
공급 전류 평균 1.3mA(예비용), 평균 1.7mA(능동)
전달 기능 외부 산술
출력 24비트 디지털 SPI
출력 보정
포트
스타일
RR: 듀얼 레디얼 철조망, 동일 면
패키지 유형 DIP
토탈 에러 밴드(TEB) ±2%FSS
정확도(최적 직선) ±0.1%
충격 100g, 6ms 기간
진동 15g, 10Hz~2Hz
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보정 온도 범위 0°C~50°C[32°F~122°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 건성 가스만
설명 특수 옵션 없음
가용성 글로벌

문서


소프트웨어 다운로드

파일 이름 파일 유형 언어 크기
Honeywell 센서 평가 키트 EULA PDF 영어 175KB

제품 특징

  • 압력 범위: ±1.6mbar~±10bar | ±160Pa~±1MPa | ±0.5inH2O~150psi, 절대 범위 1바~8바 | 15psi~150psi
  • 압력 유형: 절대: 내부 진공 참조 및 절대 압력에 대한 비례 출력값, 게이지: 대기압을 참조하며 대기와의 압력 차이에 비례하는 출력을 제공합니다. 차압: 두 개의 압력 포트 사이의 압력 측정을 제공합니다
  • 토탈 에러 밴드(TEB): (자동 영점 후) 압력 범위에 따라 ±0.25%FSS까지
  • 정확도: ±0.1%FSS BFSL(풀 스케일 스팬 Best Fit Straight Line)
  • 보정 온도 범위: -40ºC~85ºC[-40ºF~185ºF]
  • 전력 소비: 10mW 이하, 평균
  • 크기: 소형 10mm x 12,5mm[0.39in x 0.49in] 패키지
  • 출력: 24-비트 디지털 SPI-호환 가능
  • IPC/JEDEC J-STD-020D.1 수분 감도 1단계 요구조건 충족

응용 분야

의료:

  • 기류 모니터
  • 전신마취기
  • 혈액분석기
  • 가스 크로마토그래피
  • 기체유동 계측 장치
  • 신장 투석기
  • 네뷸라이저
  • 공압 장치 제어
  • 호흡기
  • 수면 무호흡 치료기
  • 폐활량계
  • 인공호흡기

산업:

  • 기압측정법
  • 드론
  • 유량 보정기
  • 가스 크로마토그래피
  • 기체유동 계측 장치
  • HVAC 필터 막힘 감지
  • HVAC 시스템
  • HVAC 트랜스미터
  • 실내 공기 청정도
  • 생명과학
  • 공압 장치 제어
  • VAV(가변 풍량) 제어
  • 기상관측용 풍선

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink