무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비접촉 홀 이펙트 로터리 위치 센서 - Honeywell


기술 사양

작동 범위 50°(±25°)
공급 전압 18Vdc~30Vdc
출력 신호 1Vdc(왼쪽), 9Vdc(오른쪽)
출력 스타일 단일
출력 신호 지연 약 3ms
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
단자 AMP Superseal 282087-1
샤프트 형태 플랫
장착 구멍 타원형
전류 소비 최대 20mA
정확성 ±1.6%
선형성 ±0.35°
EMC 200V/m ISO 11452-3
보호 등급 IP67
역극성 보호
수명 30백만 회
가용성 글로벌
시리즈
이름
RPN

기술 사양

작동 범위 50°(±25°)
공급 전압 18Vdc~30Vdc
출력 신호 1Vdc(왼쪽), 9Vdc(오른쪽)
출력 스타일 단일
출력 신호 지연 약 3ms
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
단자 AMP Superseal 282087-1
샤프트 형태 플랫
장착 구멍 타원형
전류 소비 최대 20mA
정확성 ±1.6%
선형성 ±0.35°
EMC 200V/m ISO 11452-3
보호 등급 IP67
역극성 보호
수명 30백만 회
가용성 글로벌
시리즈
이름
RPN

문서

제목 문서 유형 언어 크기
위치 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
기어 시프트 회전 응용 분야의 RPN 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 응용 분야 노트 영어 73KB
RPN 시리즈 홀 이펙트 로터리 위치 센서 데이터시트 영어 484KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 반도체 홀 이펙트 기술
  • 여덟 개의 작동 범위, 최고 360°
  • 다양한 공급 전압과 출력 구성
  • 통합 커넥터가 있는 견고한 밀봉 패키지
  • IP67 또는 이상
  • 통합 역극, 단락 및 EMC 보호
  • 단일 또는 이중 출력 버전 제공 가능
  • 산업 표준 단자부

응용 분야

다음 분야의 페달, 스로틀, 기어 시프트, 레버, 연결, 서스펜션 및 히치의 위치 및 이동 감지:
  • 트럭
  • 오프로드 자동차
  • 산업용 차량 및 장비
  • 건설 차량 및 장비
  • 농업용 차량 및 장비
  • 크레인

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink