무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 Relialign™ 도어 인터록 스위치 - Honeywell


기술 사양

커넥터 RJ-45 카테고리 5 커넥터
유형 오른쪽 인터록
전류 부하 최대 0.35mA, 60Hz
금속
솔레노이드 제어 내장
Cat 5 연결 제공 가능
전압 24Vac/Vdc, ±5%
하우징 재질 금속(흰색)
기대 기계적 수명 내구 수명: 최소 55000회 작동
작동 온도 4°C~38°C[40°F~100°F]
설명 병렬 배선
기관 승인 및
표준
ASME A17.1, UL 표준 104 및 CSA-B44.1
가용성 북아메리카

기술 사양

커넥터 RJ-45 카테고리 5 커넥터
유형 오른쪽 인터록
전류 부하 최대 0.35mA, 60Hz
금속
솔레노이드 제어 내장
Cat 5 연결 제공 가능
전압 24Vac/Vdc, ±5%
하우징 재질 금속(흰색)
기대 기계적 수명 내구 수명: 최소 55000회 작동
작동 온도 4°C~38°C[40°F~100°F]
설명 병렬 배선
기관 승인 및
표준
ASME A17.1, UL 표준 104 및 CSA-B44.1
가용성 북아메리카

문서


제품 특징

  • ASME A17.1, UL 표준 104 및 CSA-B44.1 준수
  • 사용자 위험 없는 손쉬운 액추에이션을 위한 수동 오버라이드
  • 도어 닫힘을 표시하기 위한 두 개의 기계적 동작
  • 다이캐스트 금속 커버(조형용 청동색)
  • 금속 키
  • 내장 솔레노이드 제어
  • 개방 또는 노출 접촉 없음
  • 키 사용으로 불필요한 중단 최소화
  • 키와 인터록의 간극을 최소화하면서 도어를 홀드하는 도어 닫힘 고정 캠
  • 구성 가능한 플랫폼

응용 분야

  • 미국용: 주택용 스윙 도어 분야, 특히 요리운반용 엘리베이터, 거동이 불편한 사람들을 위한 엘리베이터 또는 미국의 스윙도어 엘리베이터
  • 캐나다용: 주택용 스윙 도어 분야, 특히 엘리베이터 및 요리운반용 엘리베이터