Honeywell의 PX3 시리즈 헤비듀티 압력 트랜스듀서는 황동 하우징 및 메트리-팩 150 또는 케이블 하니스 전기 연결에서 ASIC(주문형 반도체) 신호 조정을 포함한 압전 감지 기술을 사용합니다. PX3 시리즈는 완전히 교정되고 -40°C~125°C[-40°F~257°F]로 온도 보정됩니다.
고객에게 제공되는 가치
차별화
시리즈 이름 |
PX3 |
압력 범위 |
0bar~40bar |
신호 조정 | 증폭 |
온도 보정 | 예 |
측정 유형 | 밀폐 게이지 |
공급 전압 | 8Vdc~30Vdc(-40°C~100°C) |
출력 유형 | 전류: 4mA~20mA |
과압 | 69bar |
파열 압력 |
103bar |
전기 연결 | 메트리-팩 150, 표준(UL V-0) |
포트 스타일 |
7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) |
토탈 에러 밴드(TEB) | ±1.0%FSS(-20°C~85°C[-4°F~185°F]), ±2.0%FSS(<-20°C, >85°C[<-4°F, >185°F]) |
정확성 | ±0.25%FSS |
반응 시간 | <2 ms |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
보정 온도 범위 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
보관 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
진동 | 20G 스윕, 10Hz~2000Hz(@ 25°C) |
충격 | MIL-STD-202G, Method 213B, Cond. F(@ 25°C[100°F])에 F(@ 25°C) |
수명 | 교정된 압력 범위에서 1천만회 이상의 풀 스케일 압력 주기 |
매체 호환성 | PX3 시리즈는 R410A 및 R134A와 같은 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매, R448A(Solstice® N40), R32 및 R1234ZE와 같은 낮은 지구온난화지수(GWP)의 차세대 냉매, 엔진 오일, 석유 기반 유압유, DOT 3 브레이크유 및 건식 공기와 호환됩니다. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오. PX3 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다. |
기관 승인 및 표준 |
IP67 |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
시리즈 이름 |
PX3 |
압력 범위 |
0bar~40bar |
신호 조정 | 증폭 |
온도 보정 | 예 |
측정 유형 | 밀폐 게이지 |
공급 전압 | 8Vdc~30Vdc(-40°C~100°C) |
출력 유형 | 전류: 4mA~20mA |
과압 | 69bar |
파열 압력 |
103bar |
전기 연결 | 메트리-팩 150, 표준(UL V-0) |
포트 스타일 |
7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512) |
토탈 에러 밴드(TEB) | ±1.0%FSS(-20°C~85°C[-4°F~185°F]), ±2.0%FSS(<-20°C, >85°C[<-4°F, >185°F]) |
정확성 | ±0.25%FSS |
반응 시간 | <2 ms |
작동 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
보정 온도 범위 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
보관 온도 | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
진동 | 20G 스윕, 10Hz~2000Hz(@ 25°C) |
충격 | MIL-STD-202G, Method 213B, Cond. F(@ 25°C[100°F])에 F(@ 25°C) |
수명 | 교정된 압력 범위에서 1천만회 이상의 풀 스케일 압력 주기 |
매체 호환성 | PX3 시리즈는 R410A 및 R134A와 같은 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매, R448A(Solstice® N40), R32 및 R1234ZE와 같은 낮은 지구온난화지수(GWP)의 차세대 냉매, 엔진 오일, 석유 기반 유압유, DOT 3 브레이크유 및 건식 공기와 호환됩니다. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오. PX3 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다. |
기관 승인 및 표준 |
IP67 |
가용성 | 글로벌 |
PX3 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다.