무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
PX3
압력
범위
0bar~10bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 밀폐 게이지
공급 전압 4.75V~5.25V
출력 유형 비율척도식: 5.0Vdc~4.5Vdc
과압 31bar
파열 압력 51bar
전기 연결 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
포트
스타일
7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512)
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.0%FSS(-20°C~85°C[-4°F~185°F]), ±2.0%FSS(<-20°C, >85°C[<-4°F, >185°F])
정확성 ±0.25%FSS
반응 시간 <2 ms
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 20G 스윕, 10Hz~2000Hz(@ 25°C)
충격 MIL-STD-202G, Method 213B, Cond. F(@ 25°C[100°F])에 F(@ 25°C)
수명 교정된 압력 범위에서 1천만회 이상의 풀 스케일 압력 주기
매체 호환성

PX3 시리즈는 R410A 및 R134A와 같은 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매, R448A(Solstice® N40), R32 및 R1234ZE와 같은 낮은 지구온난화지수(GWP)의 차세대 냉매, 엔진 오일, 석유 기반 유압유, DOT 3 브레이크유 및 건식 공기와 호환됩니다. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오.

PX3 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다.

기관 승인 및
표준
IP67
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
PX3
압력
범위
0bar~10bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 밀폐 게이지
공급 전압 4.75V~5.25V
출력 유형 비율척도식: 5.0Vdc~4.5Vdc
과압 31bar
파열 압력 51bar
전기 연결 메트리-팩 150, 표준(UL V-0)
포트
스타일
7/16-20UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512)
토탈 에러 밴드(TEB) ±1.0%FSS(-20°C~85°C[-4°F~185°F]), ±2.0%FSS(<-20°C, >85°C[<-4°F, >185°F])
정확성 ±0.25%FSS
반응 시간 <2 ms
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 20G 스윕, 10Hz~2000Hz(@ 25°C)
충격 MIL-STD-202G, Method 213B, Cond. F(@ 25°C[100°F])에 F(@ 25°C)
수명 교정된 압력 범위에서 1천만회 이상의 풀 스케일 압력 주기
매체 호환성

PX3 시리즈는 R410A 및 R134A와 같은 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매, R448A(Solstice® N40), R32 및 R1234ZE와 같은 낮은 지구온난화지수(GWP)의 차세대 냉매, 엔진 오일, 석유 기반 유압유, DOT 3 브레이크유 및 건식 공기와 호환됩니다. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오.

PX3 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다.

기관 승인 및
표준
IP67
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 압력 범위: 1bar~50bar | 15psi~700psi(절대 및 밀폐형 게이지)
  • 비례 출력: 0.5Vdc~4.5Vdc 또는 0.33Vdc~2.97Vdc
  • 4mA~20mA 출력은 장거리 출력 신호 전송 지원
  • 교정 및 온도 보정
  • 토탈 에러 밴드(TEB): ±1.0%FSS @ -20°C~85°C[-4°F~185°F]
  • 외부 동결 융해 저항: 6회 주기 @ -30°C~50°C[-22°F~122°F]
  • 절연 저항: >100MOhm, 1500Vdc(건조한 비이온화 공기)
  • 절연 내력: AC1500V, 1분 또는 AC1800V, 1초(건조한 비이온화 공기)
  • 전류 소비: 최대 3.5mA
  • EMC(방사 내성): ISO 11452-2에 따른 200V/m(비율척도 압력 출력), 140V/m(전류 출력)
  • 침투 보호 IP67(메트리-팩 커넥터), IP69K(케이블 하네스), IP65(DIN 커넥터)
  • RoHS, REACH 및 CE 준수
  • 튜브 포트를 포함한 6가지의 업계 표준 압력 포트 유형
  • 응용 분야

  • 산업: HVAC/R 시스템의 냉매 압력 모니터링, 건조 공기 시스템 압력, 공정 제어 및 자동화
  • 운송: 건조 공기 시스템 모니터링, 유압, 브레이크 및 엔진 오일 유액 모니터링, 에어 브레이크 압력 모니터링

    PX3 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다.

  • 언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink