무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
PX2
압력
범위
0bar~10bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 밀폐 게이지
공급 전류 평균 5mA
공급 전압 4.75V~5.25V
출력 유형 비율척도식: 5.0Vdc, 10%Vs~90%Vs
과압 450psi
파열 압력 750psi
전기 연결 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
포트
스타일
G 1/4 (ISO 1179-3)
토탈 에러 밴드(TEB) ±2%FSS(-40°C~125°C[-40°F~257°F])
정확성 ±0.25%FSS
반응 시간 <2 ms
풀 스케일 범위 80%Vs
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 20G 스윕, 10Hz~2000Hz @ 25°C
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Cond. F에 따라 100G @ 25°C
수명 1천만 회 주기 최소
매체 호환성

PX2 시리즈는 R410A 및 R134A와 같은 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매, R448A(Solstice® N40), R32 및 R1234ZE와 같은 낮은 지구온난화지수(GWP)의 차세대 냉매, 엔진 오일, 석유 기반 유압유, DOT 3 브레이크유 및 건식 공기와 호환됩니다. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오.

PX2 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다.

기관 승인 및
표준
IP65
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
PX2
압력
범위
0bar~10bar
신호 조정 증폭
온도 보정
측정 유형 밀폐 게이지
공급 전류 평균 5mA
공급 전압 4.75V~5.25V
출력 유형 비율척도식: 5.0Vdc, 10%Vs~90%Vs
과압 450psi
파열 압력 750psi
전기 연결 메트리-팩 150, 표준(UL 94 HB)
포트
스타일
G 1/4 (ISO 1179-3)
토탈 에러 밴드(TEB) ±2%FSS(-40°C~125°C[-40°F~257°F])
정확성 ±0.25%FSS
반응 시간 <2 ms
풀 스케일 범위 80%Vs
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 20G 스윕, 10Hz~2000Hz @ 25°C
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Cond. F에 따라 100G @ 25°C
수명 1천만 회 주기 최소
매체 호환성

PX2 시리즈는 R410A 및 R134A와 같은 일반 HFC(수소불화탄소) 냉매, R448A(Solstice® N40), R32 및 R1234ZE와 같은 낮은 지구온난화지수(GWP)의 차세대 냉매, 엔진 오일, 석유 기반 유압유, DOT 3 브레이크유 및 건식 공기와 호환됩니다. 암모니아 및 기타 부식성 매체의 경우, Honeywell SPT 시리즈를 참조하십시오.

PX2 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다.

기관 승인 및
표준
IP65
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 압력 범위: 1bar~70bar | 100kPa~7MPa | 15psi~1000psi
  • 압력 기준: 절대, 밀폐 게이지 또는 배기 게이지
  • 압력 포트 유형: 7/16-20 UNF 1/4인치 45° 플레어 피메일 슈레이더(SAE J512), 7/16-20 UNF 45° 플레어 메일(SAE J513), 7/16-20 UNF 37° 플레어 메일(SAE J514), G1/4(ISO 1179-3), G1/8(ISO 1179-3), M12 x 1.5(ISO 6149-3), 1/4-18 NPT, 1/8-27 NPT, 9/16-18 UNF, (SAE J1926-3) 또는 7/16-20 UNF(SAE J1926-3)
  • 전기 커넥터 유형: 메트리-팩 150(UL 94 HB 또는 V-0 옵션), 마이크로 M12, DIN, 도이치 또는 케이블 하네스(1m, 2m, 3m 또는 5m)
  • 토탈 에러 밴드(TEB): ±2.0%
  • 작동 및 보정 온도 범위: -40°C~125°C[-40°F~257°F]
  • 반응 시간: <2ms
  • 수명: 작동 압력에서 최소 1천만 회 주기
  • 출력 전달 기능: 비율척도, 조정 또는 전류
  • 기계적 충격 정격: MIL-STD-202F, Method 213B, Cond. F에 따라 100G F
  • 진동 정격: 20G 스윕, 10Hz~2000Hz
  • 침투 보호: 최대 IP69K
  • 방사 내성 보호: 최대 100V/m(ISO 11452-2)
  • 방염 옵션: 모든 전기 단자부에 UL 94 HB 표준, 요청 시 UL 94 V-0 제공 가능
  • 응용 분야

  • 산업: HVAC/R 시스템의 냉매 압력 모니터링, 에어 컴프레서 시스템 압력
  • 운송: 공기 시스템 모니터링, 유압유 압력 모니터링

    PX2 시리즈는 물, 스팀 및 증기와 같은 포화 공기 및 암모니아가 수반되는 매질과의 사용이 권장되지 않습니다.

  • 언어