무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 EMEA 전용 압력 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 10.0in-H2O~28.0in-H2O
제품 유형 압력 스위치
커넥터 4mm 매끄러운 직각 포트
접점 설정 범위 10.0in-H2O~28.0in-H2O
전기 단자부 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결
회로 SPDT
단자 블레이드
근사 차등 액추에이션 지점의 25%~50%
접점
내압성 15psi
유도 정격 5A, 240Vac
다이어프램 폴리우레탄
온도 4°C~66°C(표준)[-40°C~96°C(옵션)]
기부 폴리카보네이트
덮개 유형 폴리카보네이트
가용성 EMEA
시리즈
이름
PBN

기술 사양

작동 압력 10.0in-H2O~28.0in-H2O
제품 유형 압력 스위치
커넥터 4mm 매끄러운 직각 포트
접점 설정 범위 10.0in-H2O~28.0in-H2O
전기 단자부 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결
회로 SPDT
단자 블레이드
근사 차등 액추에이션 지점의 25%~50%
접점
내압성 15psi
유도 정격 5A, 240Vac
다이어프램 폴리우레탄
온도 4°C~66°C(표준)[-40°C~96°C(옵션)]
기부 폴리카보네이트
덮개 유형 폴리카보네이트
가용성 EMEA
시리즈
이름
PBN

문서

제목 문서 유형 언어 크기
PBN 시리즈 압력 스위치 및 센서 데이터시트 데이터시트 영어 860KB
압력 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 682KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

제품 특징

  • 초저압에 대한 고감도
  • 게이지, 진공 및 차동 측정
  • 소형 크기
  • 경량
  • 빠른 반응
  • 견고한 하우징
  • 충격 및 진동 내성
  • 저전류 및 고전류 버전

응용 분야

  • 아크 오류 감지
  • 필터 제한
  • 안전 인터록
  • HVAC
  • 진공 제어
  • 수위 감지
  • 픽 앤 플레이스 기계
  • 펌프 제어
  • 카운터
  • 모서리 감지
  • 차량 계수기
  • 모터 제어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink