초저압 스위치
PBN1 시리즈
1in-H2O ~ 50in-H2O SPNO. 공기 감지. 게이지, 진공, 차동. 수명: 최대 2천만 주기. 8psi 또는 15psi 프루프 압력
Honeywell PBN 시리즈는 다목적 저가 초저압 스위치 및 센서 제품군입니다. PBN 제품은 소형, 경량, 높은 신뢰도가 특징이며 수백만 주기 이상의 반복 가능한 반응을 발생시키도록 설계되었습니다. 사실상 모든 방향으로 장착될 수 있고, 이 제품의 견고한 구조 덕분에 대부분의 혹독한 환경에서 사용될 수 있습니다.
PBN1 시리즈는 0.018psi ~ 1.8psi의 설정점 범위 및 금 접점을 갖는 직접 작동식 블레이드 접점을 제공합니다. PBN3 시리즈는 0.036psi ~ 40psi 및 은 접점을 갖는 스냅액션 스위치를 특징으로 합니다.
작동 특성, 단자부 유형 및 접점 재질 등의 제품 사양은 특정 분야에 맞게 맞춤화될 수 있습니다.