무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 EMEA 전용 압력 스위치 - Honeywell


기술 사양

작동 압력 2.0in-H2O
제품 유형 압력 스위치
커넥터 4mm 매끄러운 직각 포트
접점 설정 범위 2.0in-H2O
표준 공장 설정점 2.0in-H2O
전기 단자부 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기
회로 SPST
단자 블레이드
접점
내압성 8psi
저항 정격 40mA, 30Vdc
다이어프램 폴리우레탄
온도 4°C~66°C(표준)[-40°C~96°C(옵션)]
기부 폴리카보네이트
덮개 유형 폴리카보네이트
가용성 EMEA
시리즈
이름
PBN

기술 사양

작동 압력 2.0in-H2O
제품 유형 압력 스위치
커넥터 4mm 매끄러운 직각 포트
접점 설정 범위 2.0in-H2O
표준 공장 설정점 2.0in-H2O
전기 단자부 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기
회로 SPST
단자 블레이드
접점
내압성 8psi
저항 정격 40mA, 30Vdc
다이어프램 폴리우레탄
온도 4°C~66°C(표준)[-40°C~96°C(옵션)]
기부 폴리카보네이트
덮개 유형 폴리카보네이트
가용성 EMEA
시리즈
이름
PBN

문서

제목 문서 유형 언어 크기
PBN 시리즈 압력 스위치 및 센서 데이터시트 데이터시트 영어 860KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
압력 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 682KB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
제어 장치, 모니터 및 압력 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB

제품 특징

  • 초저압에 대한 고감도
  • 게이지, 진공 및 차동 측정
  • 소형 크기
  • 경량
  • 빠른 반응
  • 견고한 하우징
  • 충격 및 진동 내성
  • 저전류 및 고전류 버전

응용 분야

  • 아크 오류 감지
  • 필터 제한
  • 안전 인터록
  • HVAC
  • 진공 제어
  • 수위 감지
  • 픽 앤 플레이스 기계
  • 펌프 제어
  • 카운터
  • 모서리 감지
  • 차량 계수기
  • 모터 제어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink