가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 15,5N[3.5lb] |
해제력 | 0.75lb 최소 |
사전 행정(PT) | 최대 1.98mm[0.078인치] |
초과 행정(OT) | 최소 4.78mm[0.188인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.10mm[0.004인치] |
제품 유형 | 폐쇄형 스위치 |
액추에이터 | 부트씰 탑 플런저 |
단자부 유형 | 0.5in~14NPT 도관 |
회로 | SPDT |
공급 전압 | 125Vac, 250Vac, 480Vac |
하우징 재질 | 알루미늄 다이캐스트 |
전류 정격 | 15A |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
하우징 유형 | 해당 없음 |
레버 유형 | |
시리즈 이름 |
OP |
UL 파일 # | E12252 |
설명 | 부트씰 플런저가 포함된 인라인 액추에이션 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
기술 사양
가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 15,5N[3.5lb] |
해제력 | 0.75lb 최소 |
사전 행정(PT) | 최대 1.98mm[0.078인치] |
초과 행정(OT) | 최소 4.78mm[0.188인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.10mm[0.004인치] |
제품 유형 | 폐쇄형 스위치 |
액추에이터 | 부트씰 탑 플런저 |
단자부 유형 | 0.5in~14NPT 도관 |
회로 | SPDT |
공급 전압 | 125Vac, 250Vac, 480Vac |
하우징 재질 | 알루미늄 다이캐스트 |
전류 정격 | 15A |
보호 등급 | NEMA 1, 3, 4, 13 |
하우징 유형 | 해당 없음 |
레버 유형 | 없음 |
시리즈 이름 |
OP |
UL 파일 # | E12252 |
설명 | 부트씰 플런저가 포함된 인라인 액추에이션 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
PK 88008: OP 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 317KB |
---|---|---|---|
폐쇄형 스위치 OP 시리즈 | 카탈로그 정보 | 영어 | 476KB |
PK 88012: EX 및 OP - 교체 부품 | 설치 안내 | 영어 | 139KB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 22MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |