무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 특수 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 2,22N~5,56N[8oz~20oz]
해제력 최소 1,11N[0.25lb]
사전 행정(PT) 최대 5.56mm[0.219인치]
초과 행정(OT) 90°
차동 행정(DT) 최대 0.18mm[.007in].
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO 스냅액션, SPDT
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 15A
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
하우징 유형 해당 없음
레버 유형
시리즈
이름
OP
UL 파일 # E12252
설명 CW 액추에이션 360도까지 현장 조절 가능 롤러 레버는 약 0.2도 간격에서 확실히 잠길 수 있음
기관 승인 및
표준
UL, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 2,22N~5,56N[8oz~20oz]
해제력 최소 1,11N[0.25lb]
사전 행정(PT) 최대 5.56mm[0.219인치]
초과 행정(OT) 90°
차동 행정(DT) 최대 0.18mm[.007in].
제품 유형 폐쇄형 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 1NC 1NO 스냅액션, SPDT
공급 전압 125Vac, 250Vac, 480Vac
하우징 재질 알루미늄 다이캐스트
전류 정격 15A
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 13
하우징 유형 해당 없음
레버 유형 후면 장착 강철 롤러(0.75인치 지름 x 0.25인치 폭)가 포함된 1.5인치 고정 길이 레버
시리즈
이름
OP
UL 파일 # E12252
설명 CW 액추에이션 360도까지 현장 조절 가능 롤러 레버는 약 0.2도 간격에서 확실히 잠길 수 있음
기관 승인 및
표준
UL, CSA
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
PK 88008: OP 스위치 설치 안내 영어 317KB
폐쇄형 스위치 OP 시리즈 카탈로그 정보 영어 476KB
PK 88012: EX 및 OP - 교체 부품 설치 안내 영어 139KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 22MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB

제품 특징

  • 캐스트 알루미늄 하우징
  • UL, CSA
  • 4개의 측면을 통해 장착
  • 커버 씰, 고정 커버 나사
  • 순간 접점
  • 접지 나사
  • 다양한 액추에이터 선택 가능

응용 분야

  • 포장 장비
  • 특수 기계
  • 컨베이어
  • 인쇄업 기계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink