무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
TruStability™ NSC
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정 없음
압력
범위
0psi~15psi
공급 전압 5Vdc
공급 전류 평균 1.5mA
출력 아날로그
출력 보정 없음
포트
스타일
RR: 듀얼 레디얼 철조망, 동일 면
패키지 유형 DIP
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F(100g, 6ms 시간)
진동 MIL-STD-202F, Method 214A, Condition 1E(15g, 10Hz~2kHz)
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 비부식성, 비이온 가스, 또한 포트 1은 60mbar 이상 정격의 센서에 비부식성, 비이온 유체와 함께 사용될 수 있습니다 | 6kPa |사용될 수도 있습니다.
설명 특수 옵션 없음
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
TruStability™ NSC
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정 없음
압력
범위
0psi~15psi
공급 전압 5Vdc
공급 전류 평균 1.5mA
출력 아날로그
출력 보정 없음
포트
스타일
RR: 듀얼 레디얼 철조망, 동일 면
패키지 유형 DIP
정확도(최적 직선) ±0.25%FSS
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F(100g, 6ms 시간)
진동 MIL-STD-202F, Method 214A, Condition 1E(15g, 10Hz~2kHz)
작동 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
보관 온도 -40°C~85°C[-40°F~185°F]
매체 호환성 비부식성, 비이온 가스, 또한 포트 1은 60mbar 이상 정격의 센서에 비부식성, 비이온 유체와 함께 사용될 수 있습니다 | 6kPa |사용될 수도 있습니다.
설명 특수 옵션 없음
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 업계 선두의 장기적 안정성
  • 업계 선두의 정확도
  • 업계 선두의 유연성
  • 장착 방향에 대한 감도 내성
  • 소형 크기
  • 반복성
  • 효율적 생산 지원
  • 극도로 낮은 전력 소모
  • 절대, 차등 및 게이지 유형
  • ±2.5mbar~±10bar의 압력 범위 | ±250Pa~±1MPa | ±1 inH2O~±150psi
  • RoHS 및 ISO9001 준수

응용 분야

의료:

  • 네뷸라이저
  • 폐활량계
  • 환자 모니터링 장비
  • 치료용 병원 침대
  • 병원 가스 공급
  • 산소 농축기
  • 혈액 분석
  • 가스 크로마토그래피
  • 분석 계측 장치

산업:

  • 밸브
  • 펌프
  • 액추에이터
  • HVAC 트랜스미터
  • 자동화된 공압식 조립 장비
  • 공압 작동기 제어 시스템
  • 산업용 가스 공급
  • 기압측정법
  • 가스 크로마토그래피
  • 분석적 계측 장치 샘플링 시스템