보드 장착 압력 센서
TruStability™ NSC <br>시리즈
비보정. 초저압, 저압. 절대, 차동, 게이지 mV 출력. 액체 매질. DIP, SIP, SMT 정확도: ±0.25 %FSS BFSL
압력 범위
- ±2.5 mbar ~ ±10 bar | ±250 Pa ~ ±1 MPa | ±1 inH20 ~ ±150 inH20
Honeywell TruStability® NSC 시리즈는 압전저항체 실리콘 압력 센서로, 지정된 풀 스케일 압력 범위 및 온도 범위에서 압력을 판독하는 비율척도식 아날로그 출력을 제공합니다.
- 비보정 및 비증폭
- Honeywell TruStability® 압력 센서가 제공하는 업계 선두 안정성, 정확성 및 반복성의 혜택을 여전히 누리는 동시에 고객이 자체 교정을 수행할 수 있는 융통성까지 제공합니다.
- -40°C ~ 85°C[-40°F ~ 185°F]로 지정된 대로 작동
- 절대, 차동 또는 게이지 압력 측정
절대 압력 버전은 절대 압력에 내부 진공 기준 및 출력 수치가 비례합니다. 차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다.
NSC 시리즈 센서는 공기 등의 비부식성, 비이온 가스용입니다. 포트 1은 60mbar | 6kPa | 1psi 이상 정격 센서에서 비부식성, 비이온 액체용으로 사용될 수 있습니다.
NSC 시리즈는 다수의 패키지 스타일과 장착 옵션을 제공하기 때문에 장치 제조업체들이 이 제품을 자사의 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 센서들은 압력 신호에 무한 분해능을 제공합니다. 주파수 반응 역시 최종 사용자의 시스템이 가진 한계까지로 제한됩니다.
모든 제품은 ISO 9001에 따라 설계 및 제조되었습니다.