Honeywell TruStability™ NSC 시리즈는 특정 전체 압력 범위와 온도 범위에 대한 압력 판독을 위한 비율척도의 아날로그 출력을 제공하는 피에조저항 실리콘 압력 센서입니다.
절대 압력 버전은 절대 압력에 내부 진공 기준 및 출력 수치가 비례합니다. 차동 버전으로는 두 개의 압력 포트 간의 압력을 측정할 수 있습니다. 게이지 버전은 기압에 기준을 두고 대기의 압력 변이에 비례하여 출력을 생성합니다.
NSC 시리즈 센서는 공기 등의 비부식성, 비이온 가스용입니다. 포트 1은 60mbar 1psi 이상 정격의 센서에 비부식성, 비이온 액체용으로 | 6kPa | 사용될 수도 있습니다.
NSC 시리즈는 다수의 패키지 스타일과 장착 옵션을 제공하기 때문에 장치 제조업체들이 이 제품을 자사의 응용 분야에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 센서들은 압력 신호에 무한 분해능을 제공합니다. 주파수 반응 역시 최종 사용자의 시스템이 가진 한계까지로 제한됩니다.
모든 제품은 ISO 9001에 따라 설계, 제조됐습니다.
시리즈 이름 |
TruStability™ NSC |
측정 유형 | 절대 |
신호 조정 | 비증폭 |
온도 보정 | 없음 |
압력 범위 |
0psi~15psi |
공급 전압 | 5Vdc |
공급 전류 | 평균 1.5mA |
출력 | 아날로그 |
출력 보정 | 없음 |
포트 스타일 |
AN: 단일 축방향 포트 |
패키지 유형 | DIP |
정확도(최적 직선) | ±0.25%FSS |
충격 | MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F(100g, 6ms 시간) |
진동 | MIL-STD-202F, Method 214A, Condition 1E(15g, 10Hz~2kHz) |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
매체 호환성 | 비부식성, 비이온 가스, 또한 포트 1은 60mbar 이상 정격의 센서에 비부식성, 비이온 유체와 함께 사용될 수 있습니다 | 6kPa |사용될 수도 있습니다. |
설명 | 특수 옵션 없음 |
가용성 | 글로벌 |
기술 사양
시리즈 이름 |
TruStability™ NSC |
측정 유형 | 절대 |
신호 조정 | 비증폭 |
온도 보정 | 없음 |
압력 범위 |
0psi~15psi |
공급 전압 | 5Vdc |
공급 전류 | 평균 1.5mA |
출력 | 아날로그 |
출력 보정 | 없음 |
포트 스타일 |
AN: 단일 축방향 포트 |
패키지 유형 | DIP |
정확도(최적 직선) | ±0.25%FSS |
충격 | MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F(100g, 6ms 시간) |
진동 | MIL-STD-202F, Method 214A, Condition 1E(15g, 10Hz~2kHz) |
작동 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
보관 온도 | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
매체 호환성 | 비부식성, 비이온 가스, 또한 포트 1은 60mbar 이상 정격의 센서에 비부식성, 비이온 유체와 함께 사용될 수 있습니다 | 6kPa |사용될 수도 있습니다. |
설명 | 특수 옵션 없음 |
가용성 | 글로벌 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
TruStability® 보드 장착 압력 센서: TSC 시리즈 및 NSC 시리즈 | 데이터시트 | 영어 | 6MB |
---|---|---|---|
TruStability® 보드 장착 압력 센서: TSC 시리즈 및 NSC 시리즈 | 설치 안내 | 영어 | 4MB |
TruStability™ DIP AN 고해상도 사진.jpg | 사진 | -- | 556KB |
TruStability™ DIP AN 저해상도 사진.jpg | 사진 | -- | 60KB |
TruStability™ DIP AN CAD 모델.stp | CAD 모델 | -- | 1MB |
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
보드 장착 압력 센서 선택 가이드 | 선택 가이드 | 영어 | 1MB |
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 374KB |
TruStability® Board Mount Pressure Sensors에 대한 공압식 인터페이스 추천, HSC, SSC, TSC, NSC 시리즈 기술 노트 | 기술 정보 | 영어 | 58KB |
저비용, 대용량 의료 응용 분야에서 정확성의 경제학 | 백서 | 영어 | 3MB |
산소 발생기의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
화학 분석기의 압력 측정 | 백서 | 영어 | 3MB |
압력 센서 표면 장착(SMT) 가이드라인 | 기술 정보 | 영어 | 395KB |
압력 센서 용어 설명 | 기술 정보 | 영어 | 128KB |
압력 또는 공기유량 센서? | 기술 정보 | 영어 | 546KB |
빌딩 에너지 절약에 센서 사용 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
에너지 및 환경 설계 동향 | 기술 정보 | 영어 | 812KB |
의료:
산업: