소형 리미트 스위치
NGC 시리즈
380,000개 이상의 방법으로 구성 가능. 금속 및 플라스틱 하우징. IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 씰링. UL, CE, cUL, 및 CCC 승인
Honeywell 마이크로 스위치, 소형 제한 스위치, NGC 시리즈는 미디엄듀티 스위치를 이용한 구성 가능한 플랫폼으로, 고객은 NGC 시리즈 전체에 걸쳐 동일한 하우징 및 장착 면적을 유지하면서 SPDT(단극, 쌍투형) 또는 DPDT(양극, 쌍투형) 회로를 선택할 수 있습니다. 마이크로 스위치 NGC 시리즈는 380,000가지 이상의 방식으로 구성될 수 있으며, 글로벌 승인을 획득했으며, 실내 및 실외 응용 분야의 잠재적 사용을 위해 IP67로 씰링되었습니다.
고객에게 제공되는 가치
- 비용 효율적: 소형 SPDT 및 DPDT 제한 스위치의 단일 공급원을 제공하므로 공급망 간소화를 통해 OEM 조달 비용을 최소화할 수 있습니다.
- 다용도: 내구성이 좋은 패키징으로, 거친 실내 또는 실외 응용 분야에서 사용할 수 있어 성능에 대한 신뢰성을 높여줍니다.
- 구성 가능: 설계 엔지니어는 다양한 전기 요구조건을 충족하면서 단일 면적으로 표준화할 수 있습니다.
- 응용 분야 지원: 전 세계를 대상으로 사업하는 고객은 Honeywell의 현지 지원을 통해 새 응용 분야를 개척하고 문제를 해결할 수 있습니다.
차별 요소
- 경쟁사의 동급 장치보다 두 배의 진동(10g) 및 충격(50g) 등급을 가진 NGC 시리즈는 아무리 거친 환경 조건에서도 설치할 수 있어 신뢰성 및 반복성이 향상됩니다.
- 경쟁사의 동급 장치보다 광범위한 전류 용량(10A)으로 폭넓은 적용 분야에서의 잠재적 사용이 가능하므로 플랫폼 표준화 작업이 쉬워집니다.