무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 미니어처 및 소형 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 11N[2.47lb]
해제력 3N[0.67lb]
사전 행정(PT) 2,1mm[0.08인치]
차동 행정(DT) 1,2mm[0.047인치]
액추에이터 핀 플런저
단자부 유형 하부 출력 케이블
회로 1NC 1NO 스냅액션, 은 접점
하우징 재질 금속
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
레버 유형
시리즈
이름
NGC
충격 IEC 60068-2-27에 따라 11ms에 50g, IEC 61373 Class I Car B 유형에 따른 철로 분야
진동 IEC 60068-2-6에 따른 10g, 주파수 범위 10Hz~500Hz, IEC 61373 Class I Car B 유형에 따른 철로 분야
기대 기계적 수명 120 CPM에서 최소 5백만 회 주기
작동 온도 -25°C~70°C[-13°F~158°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
접점 재질
케이블 길이 1,0m[3.28ft]
전압 IEC 60947-5-1에 따라 2500Vdc

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 11N[2.47lb]
해제력 3N[0.67lb]
사전 행정(PT) 2,1mm[0.08인치]
차동 행정(DT) 1,2mm[0.047인치]
액추에이터 핀 플런저
단자부 유형 하부 출력 케이블
회로 1NC 1NO 스냅액션, 은 접점
하우징 재질 금속
전류 정격 10A(열)
보호 등급 IP67, NEMA 1, 4, 12, 13
레버 유형 없음
시리즈
이름
NGC
충격 IEC 60068-2-27에 따라 11ms에 50g, IEC 61373 Class I Car B 유형에 따른 철로 분야
진동 IEC 60068-2-6에 따른 10g, 주파수 범위 10Hz~500Hz, IEC 61373 Class I Car B 유형에 따른 철로 분야
기대 기계적 수명 120 CPM에서 최소 5백만 회 주기
작동 온도 -25°C~70°C[-13°F~158°F]
기관 승인 및
표준
UL, CE, cUL, CCC
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
접점 재질
케이블 길이 1,0m[3.28ft]
전압 IEC 60947-5-1에 따라 2500Vdc

문서


제품 특징

  • SPDT 또는 DPDT 변경 가능한 회로
  • 스냅액션, 포지티브 브레이크 접점
  • 은 합금 및 금도금 접점 옵션
  • UL, CE, cUL, 및 CCC 승인
  • NEMA 1, 4, 12, 13; IP67 밀봉
  • 금속 및 플라스틱 하우징 옵션
  • 케이블 및 커넥터 단자
  • 다양한 헤드 및 액추에이터 레버

응용 분야

  • 붐 위치 감지
  • 엘리베이터 및 에스컬레이터
  • 기계 공구
  • 모바일 조명 타워
  • 포장 장비
  • 레일 도어
  • 시저 리프트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink