무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 비증폭 보드 장착 압력 센서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
기본 NBP
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정 없음
압력
범위
0psi~5psi
공급 전압 5Vdc
공급 전류 평균 1.5mA
출력 아날로그
출력 보정 없음
포트
스타일
LN: 단일축 무철조망 포트
패키지 유형 DIP
정확도(최적 직선) ±0.25%
입력 저항 평균 3.0킬로오옴
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F(100g, 6ms 시간)
진동 MIL-STD-202F, Method 214A, Condition 1E(15g, 10Hz~2kHz)
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
매체 호환성 공기 및 기타 건조 가스 같은 비부식 비이온 가스 및 비부식 비이온 액체용.
수명 최소 1백만 회 압력 주기
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
기본 NBP
측정 유형 게이지
신호 조정 비증폭
온도 보정 없음
압력
범위
0psi~5psi
공급 전압 5Vdc
공급 전류 평균 1.5mA
출력 아날로그
출력 보정 없음
포트
스타일
LN: 단일축 무철조망 포트
패키지 유형 DIP
정확도(최적 직선) ±0.25%
입력 저항 평균 3.0킬로오옴
충격 MIL-STD-202F, Method 213B, Condition F(100g, 6ms 시간)
진동 MIL-STD-202F, Method 214A, Condition 1E(15g, 10Hz~2kHz)
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
매체 호환성 공기 및 기타 건조 가스 같은 비부식 비이온 가스 및 비부식 비이온 액체용.
수명 최소 1백만 회 압력 주기
가용성 글로벌

문서


제품 특징

  • 비용 효과적
  • 소형 크기
  • 내구성
  • 유연성
  • 견고성
  • Honeywell 브랜드

응용 분야

의료:

  • 병원 침대
  • 산소 농축기
  • 상처 치료
  • 혈압 모니터링

산업:

  • HVAC 트랜스미터
  • 공기 이동 제어
  • 환경 제어
  • 누설 검출
  • 산업용 제어
  • 공압 장치 제어
  • 기타 상업 분야